1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิตเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44,660.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

การตรวจสอบระยะไกล การบันทึกข้อมูล การเขียนข้อมูล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์สามารถทำได้ผ่านเว็บ

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q

รูปยูนิตเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q

รูปยูนิตเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

สเปค ซอฟท์แวร์
เว็บเซิร์ฟเวอร์จำนวนการเชื่อมต่อพร้อมกัน5
เวอร์ชัน HTTP1.0
ความจุของพื้นที่ผู้ใช้ROM มาตรฐาน: สูงสุด 5 MB เมื่อใช้คอมแพ็กต์แฟลชการ์ด: สูงสุด 1 GB (รวมความจุโฮมเพจ + ความจุการบันทึก)
ส่วนประกอบในการสร้างหน้าจอผู้ใช้Java applet: 15 ชนิด, SSI: 1 ชนิด, CGI: 3 ชนิด
(ไฟล์ที่จัดส่งแบบมาตรฐานด้วยยูนิตเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้ [สร้างโดยผู้ใช้ไม่ได้])
เบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ที่ตรวจสอบแล้วInternet Explorer 5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0
(รองรับเฉพาะเว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้น)
Java VMMicrosoft VM: หมายเลขรุ่น: 3309 หรือใหม่กว่า
Oracle JRE (J2SE): v1.4 (v1.4.1_02 หรือใหม่กว่า)/Java 5/Java 6/Java 7 (รองรับเฉพาะเวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้น)
โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือที่รองรับ i-mode
(สามารถเรียกดูหน้าจอผู้ใช้ได้ [ไม่สามารถเรียกดูหน้าจอมาตรฐานได้])
อีเมลเรื่องสูงสุด 373 คำ
ข้อความหลักสูงสุด 960 คำ
อุปกรณ์เสริมสูงสุด 256 k คำ (512 k ไบต์)
รูปแบบเอกสารแนบรูปแบบ MIME
MIMEเวอร์ชั่น 1.0
ข้อมูลเอกสารแนบCSV หรือรูปแบบไบนารี
การแบ่งเอกสารแนบเป็นไปไม่ได้
การเข้ารหัสลับN/A
ความกด, ความอัด, ความดันN/A
ระบบสื่อสาร กับเมลเซิร์ฟเวอร์หมายเลข พอร์ตเชื่อมต่อ25,587, อื่นๆ (1 ถึง 65,535)
วิธีการรับรองความถูกต้อง· ไม่มีการรับรองความถูกต้อง
· SMTP-AUTH (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5)
· POP ก่อน SMTP
ไคลเอนต์อีเมลที่ตรวจสอบแล้วInternet Explorer 5.5/6.0 (Microsoft Outlook Express 5.5/6.0)
Windows mail (สำหรับ Windows Vista)
อื่น ๆรองรับการตรวจสอบความถูกต้องแบบ SMTP และ POP ก่อน SMTP
เซิร์ฟเวอร์ FTPฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์
จำนวนการเชื่อมต่อพร้อมกัน10
ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ FTP ที่ตรวจสอบแล้วInternet Explorer 6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0
ไคลเอนต์ FTPฟังก์ชันไคลเอนต์✓ (PUT, GET)
ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ตรวจสอบแล้วบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft
ระบบรักษาความปลอดภัยการยืนยันตัวตนผู้ใช้จำนวนบัญชี: สูงสุด 16
(ID ผู้ใช้: 1 ถึง 20 อักขระ, รหัสผ่าน: 8 ถึง 14 อักขระ)
บันทึกการเข้าถึงสูงสุด 500 รายการ
ตัวกรอง IPจำนวนการลงทะเบียน: สูงสุด 32
การเก็บข้อมูลแท็กจำนวนแท็ก: สูงสุด 64, จำนวนองค์ประกอบ: สูงสุด 4,096
(สูงสุด 64 ต่อแท็ก)
การบันทึกจำนวนบันทึก: สูงสุด 64, บรรทัด (บันทึก): สูงสุด 10,000 บรรทัด
ช่วงเวลาการได้ข้อมูล· เมื่อเลือก "ตั้งค่าการรวบรวม: รวบรวมอย่างเร็ว" ในการตั้งค่าแท็ก (สำหรับ CPU บริหารจัดการเท่านั้น): 100 ถึง 60,000 ms (อุปกรณ์ทั้งหมด: 96 จุด)
· เมื่อเลือก "ตั้งค่าการรวบรวม: รวบรวม" ในการตั้งค่าแท็ก: 1 ถึง 32,767 วินาที (องค์ประกอบสูงสุด: 4,096)
รายละเอียดจำเพาะของฮาร์ดแวร์
ส่วนอีเทอร์เน็ตอินเตอร์เฟซ10BASE-T/100BASE-TX
วิธีการ ระบบสื่อสารโหมดระบบสื่อสาร ฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์
อุปกรณ์ควบคุม การไหลระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์: ไม่มี (ไม่รองรับระบบควบคุมโฟลว์ IEEE802.3x)
ระบบสื่อสาร การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์: ความดัน กลับ
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล10 Mbps (10BASE-T) / 100 Mbps (100BASE-TX)
วิธีการส่งเบสแบนด์
ความยาวส่วนสูงสุด100 m
จำนวนระดับการเชื่อมต่อคาสเคดสูงสุด 4 ระดับ (10BASE-T) / สูงสุด 2 ระดับ (100BASE-TX)
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์รองรับท่อฟังก์ชั่น เจรจาต่อรองอัตโนมัติ (ระบบจดจำอัตโนมัติ ของ ความเร็วในการสื่อสาร/วิธี ระบบสื่อสาร)
RS-232อินเตอร์เฟซเป็นไปตามมาตรฐาน RS-232
วิธีการ ระบบสื่อสารระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์
วิธีการซิงโครไนซ์วิธีอะซิงโครนัส
ความเร็วในการส่ง9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200 bps
ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด 15 ม.
รูปแบบ ข้อมูลเริ่มบิต1
บิตข้อมูล8
บิตหยุด1
ตรวจสอบความเท่าเทียมกันN/A
ระบบควบคุมการส่งข้อมูลระบบควบคุมโฟลว์ (ระบบควบคุม RS/CS)
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน อุปกรณ์สายไฟ ภายนอกD-sub 9 พิน (ตัวผู้) แบบขันเกลียว
ส่วน แฟลช การ์ด คอมแพ็คแฟลชอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟซัพพลาย3.3 V±5%
ความจุ อุปกรณ์แหล่งจ่ายซัพพลายสูงสุด 150 mA
ขนาดการ์ดบัตร TYPE I
ปริมาณการติดตั้ง1 ชิ้น
นาฬิกาได้รับจาก CPU ซีเควนเซอร์ (หรือยูนิต CPU ตัวแรกในกรณีของระบบหลาย CPU) (ทุก ๆ 60 วินาที)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.69 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.17 กก.
รหัสสินค้า
QJ71WS96 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 44,660.00

฿ 29,774.82

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QJ71WS96 ในชุด ยูนิตเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q