1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิต CC-link ซีรีส์ MELSEC-L

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิต CC-link ซีรีส์ MELSEC-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,757.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิต CC-link รุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ MELSEC-L

รายละเอียดจำเพาะของยูนิต CC-link ซีรีส์ MELSEC-L

รูป LJ61BT11

รูป LJ61BT11

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

ความเร็วในการส่ง156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps (เลือกได้)
ส่วนต่อขยายสูงสุดของสายเคเบิลทั้งหมด (ระยะการส่งสูงสุด)เวอร์ชั่น 1.10ที่ 156 kbps1,200 m
ที่ 625 kbps900 m
ที่ 2.5 Mbps400 m
ที่ 5 Mbps160 m
ที่ 10 Mbps100 m
ประเภทสถานีสถานีหลัก (สถานีหลักเวอร์ชัน 1 หรือสถานีหลักเวอร์ชัน 2)
สถานีเฉพาะจุด (สถานีเฉพาะจุดเวอร์ชัน 1 หรือสถานีเฉพาะจุดเวอร์ชัน 2)
จำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อสูงสุดPLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม‎64 อุปกรณ์
จำนวนสถานีที่ใช้งานสถานีท้องถิ่น1 ถึง 4 สถานี
จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อ ระบบCC-link เวอร์ชัน 1อินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 2,048 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 256 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 256 จุด
CC-link เวอร์ชัน 2อินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 8,192 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 2,048 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 2,048 จุด
จุดเชื่อมโยงต่อสถานีCC-link เวอร์ชัน 1อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด)
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 4 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 4 จุด
CC-link เวอร์ชัน 2การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 1 การตั้งค่าอินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด)
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 4 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 4 จุด
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 2 การตั้งค่าอินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด)
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 8 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 8 จุด
การตั้งค่าวงจรขยาย: × 4 การตั้งค่าอินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 64 จุด (62 จุดสำหรับสถานีท้องถิ่น)
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 16 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 16 จุด
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 8 การตั้งค่าอินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 128 จุด (126 จุดสำหรับสถานีท้องถิ่น)
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 32 จุด
รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 32 จุด
วิธีการ ระบบสื่อสารวิธีการสำรวจความคิดเห็น
วิธีการซิงโครไนซ์วิธีการซิงโครไนซ์เฟรม
วิธีการเข้ารหัสสัญญาณ NRZI (ไม่ใช่กลับสู่ศูนย์กลับ)
ชนิดพาธการส่งสัญญาณต่อเชื่อมแบบบัส (RS-485)
รูปแบบการส่งสัญญาณรองรับ HDLC
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาดCRC (X16 + X12 + X5 + 1)
สายเคเบิ้ลสื่อสารสายเคเบิลสำหรับ CC-link โดยเฉพาะ รองรับเวอร์ชัน 1.10
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.46 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)118 mm
น้ำหนัก0.15 กก
รหัสสินค้า
LJ61BT11 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,757.00

฿ 9,171.79

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LJ61BT11 ในชุด ยูนิต CC-link ซีรีส์ MELSEC-L