1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิงค์ข้อมูล/ระบบสื่อสาร ซีรีส์ MELSEC-F (เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet))

ลิงค์ข้อมูล/ระบบสื่อสาร ซีรีส์ MELSEC-F (เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet))
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,777.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ไมโครซีเควนเซอร์ซีรีส์ MELSEC-F เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)

รายละเอียดจำเพาะของดาต้าลิงค์/ระบบสื่อสาร (อีเทอร์เน็ต) ซีรีส์ MELSEC-F

FX3U-ENET-ADP

รูป FX3U-ENET-ADP

รูป FX3U-ENET-ADP

  • ด้วยการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์พิเศษสำหรับการสื่อสารผ่านอีเทอร์เน็ตกับยูนิตพื้นฐานซีรีส์ FX3 ทำให้ซีเควนเซอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับอีเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย
  • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายทำให้สามารถตรวจสอบสถานะหรือเปลี่ยนโปรแกรมของซีเควนเซอร์จากระยะไกล ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษา
  • สามารถเลือกยูนิตพื้นฐานได้จากสินค้าที่หลากหลายในซีรีส์ FX3

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของ FX3U-ENET-ADP

รายละเอียดจำเพาะของระบบส่งข้อมูลความเร็วในการรับส่งข้อมูล100 Mbps หรือ 10 Mbps
โหมดระบบสื่อสารฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์
วิธีการส่งเบสแบนด์
ความยาวส่วนสูงสุด100 m
จำนวนโหนด/การเชื่อมต่อสูงสุด10BASE-T: ระดับการเชื่อมต่อคาสเคดสูงสุด 4 ระดับ
100BASE-TX: ระดับการเชื่อมต่อคาสเคดสูงสุด 2 ระดับ
ด้านบนคือจำนวนระดับที่เชื่อมต่อได้เมื่อใช้ฮับทวนสัญญาณ
สำหรับจำนวนระดับที่เชื่อมต่อได้เมื่อใช้สวิตชิ่งฮับให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตสวิตชิ่งฮับที่จะใช้
คอนเนคเตอร์ที่รองรับRJ45
ฟังก์ชั่น· การเชื่อมต่อ MELSOFT
· ระบบสื่อสารโดยใช้โปรโตคอล MC
· เชื่อมต่อโดยตรงกับ MELSOFT (เชื่อมต่อง่าย)
· ฟังก์ชันการค้นหา CPU ที่เชื่อมต่อ
· ฟังก์ชันการตั้งค่าเวลา
* ฟังก์ชันการตั้งค่าเวลา (ไคลเอนต์ SNTP) สามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขทริกเกอร์เท่านั้น
· ฟังก์ชันการวินิจฉัยจาก MELSOFT
· ฟังก์ชันการตรวจสอบข้อมูล
จำนวนการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ MELSOFT + โปรโตคอล MC + การตรวจสอบข้อมูล ≤ 4 การเชื่อมต่อ
จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อได้กับยูนิตฐานหนึ่ง
อะแด็ปเตอร์อีเทอร์เน็ตใช้หนึ่งช่องทางการสื่อสาร (CH) เช่นเดียวกับบอร์ดขยายฟังก์ชันการสื่อสาร n หรืออะแด็ปเตอร์การสื่อสารพิเศษอื่น ๆ
ซีเควนเซอร์ที่ใช้ได้FX3S, FX3G (V2.00 หรือใหม่กว่า), FX3U (V3.10 หรือใหม่กว่า), FX3GC (V2.00 หรือใหม่กว่า), FX3UC (V3.10 หรือใหม่กว่า):
ต้องใช้ FX3S-CNV-ADP เพื่อเชื่อมต่อกับ FX3S
ต้องใช้ FX3G-CNV-ADP เพื่อเชื่อมต่อกับ FX3G
จำเป็นต้องมีบอร์ดขยายฟังก์ชันเพื่อเชื่อมต่อกับ FX3U หรือ FX3UC-32MT-LT (-2)
น้ำหนัก0.1 กก.
รายละเอียดจำเพาะของเครื่องจ่ายไฟ
พาวเวอร์ซัพพลาย30 mA / 5 V DC (ได้รับพลังงานภายในจากเครื่องจ่ายไฟ 5 V DC ของยูนิตฐาน)
ระยะเวลาไฟดับชั่วขณะที่รับได้เช่นเดียวกับซีเควนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อมการใช้งาน0 ถึง 55 °C: เมื่อใช้งาน, -25 ถึง 75°C: เมื่อจัดเก็บ
ความชื้นสัมพัทธ์RH 5 ถึง 95% (ไม่ควบแน่น): เมื่อใช้งาน
ความต้านทานการสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งกับรางปีกนก DIN railความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง)
ความถี่: 57 ถึง 150 Hzความเร่ง: 4.9 m/s2 10 ครั้ง ในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง)
เมื่อติดตั้งโดยตรงความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง)
ความถี่: 57 ถึง 150 Hzความเร่ง: 9.8 m/s2 10 ครั้ง ในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง)
ความทนต่อแรงกระแทก147 m/s2 , เป็นเวลา 11 ms, 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z ด้วยพัลส์ฮาล์ฟไซน์
ความต้านทานสัญญาณรบกวนทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณ 1,000 vp-p ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 µs เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างชุดขั้วต่อทั้งหมดกับขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนระหว่างชุดขั้วต่อทั้งหมดกับขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ ขึ้นไป ด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC
บรรยากาศในการทำงานจะไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือก๊าซไวไฟและมีฝุ่นที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าไม่มาก
ระดับความสูงในการใช้งาน2,000 ม. หรือต่ำกว่า
ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าความกดอากาศได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
รหัสสินค้า
FX3U-ENET-ADPSALE
FX3U-ENET-LSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ มาตรฐาน ตัวแทน ซีเควนที่ใช้งานได้ ประเภทของหน่วย ความเร็วในการสื่อสาร
(กิโลบิตต่อวินาที)
ความเร็วในการส่ง

฿ 6,777.00

฿ 5,808.57

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน คอนเนคเตอร์CE / UL / CUL-บล็อกอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ต100M/10 Mbps-

฿ 18,890.00

฿ 12,593.96

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -CE / ULFX3U / FX3UCอินเตอร์เฟซการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต-10 Mbps / 100 Mbps

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)