1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตเครื่องนับความเร็วสูง ซีรีส์ MELSEC-L

ยูนิตเครื่องนับความเร็วสูง ซีรีส์ MELSEC-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,465.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตเครื่องนับความเร็วสูงสำหรับรุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ MELSEC-L

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตเครื่องนับความเร็วสูง ซีรีส์ MELSEC-L

รูป LD62

รูป LD62

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

จำนวนช่อง2 ช่อง
การนับการตั้งค่าการสลับความเร็ว200 k (100 k ถึง 200 kpps), 100 k (10 k ถึง 100 kpps), 10 k (10 kpps หรือน้อยกว่า)
นับสัญญาณอินพุตระยะอินพุต 1 เฟส (คูณด้วย 1 / คูณด้วย 2), อินพุต 2 เฟส (คูณด้วย 1 / คูณด้วย 2 / คูณด้วย 4), อินพุต CW/CCW
ระดับสัญญาณ (øA, øB)5/12/24 V DC, 2 ถึง 5 mA
เครื่องนับความเร็วในการคำนวณ (สูงสุด)200 k pulse/s, 100 k pulse/s, 10 k pulse/s
ช่วงการนับไบนารีแบบมีเครื่องหมาย 32 บิต (-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647)
รุ่นตัวนับที่ตั้งไว้ล่วงหน้าขึ้น/ลง + ฟังก์ชันตัวนับลิงค์
ความกว้างของลูกคลื่น ขั้นต่ำนับ (อัตราส่วนหน้าที่ 50%)200 k pulse/s: 5 µs (ON/OFF อย่างละ 2.5 µs), ความแตกต่างของเฟสอินพุตขั้นต่ำ 2 เฟส: 1.25 µs
100 k pulse/s: 10 µs (ON/OFF อย่างละ 5 µs), ความแตกต่างของเฟสอินพุตขั้นต่ำ 2 เฟส: 2.5 µs
10 k pulse/s: 100 µs (ON/OFF อย่างละ 50 µs), ความแตกต่างของเฟสอินพุตขั้นต่ำ 2 เฟส: 25 µs
การตรวจจับคู่ขอบเขตการเปรียบเทียบไบนารีแบบมีเครื่องหมาย 32 บิต
ผลการเปรียบเทียบค่าที่ตั้งไว้ "ค่าการนับ
ค่าที่ตั้งไว้ = ค่าการนับ
ค่าที่ตั้งไว้" ค่าการนับ
อินพุตภายนอกตั้งล่วงหน้า5/12/24 V DC, 2 ถึง 5 mA
ฟังก์ชั่น เริ่มต้น5/12/24 V DC, 2 ถึง 5 mA
เอาท์พุตภายนอกการจับคู่ เอาต์พุตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิดซิงค์): 2 จุด/ช่อง
12/24 V DC, 0.5 A / 1 จุด, 2 A / 1 คอมมอน
วิธีเชื่อมต่อสายไฟภายนอกคอนเนคเตอร์ 40 พิน
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.31 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)95 mm
น้ำหนัก0.13 กก.
รหัสสินค้า
LD62SALE
LD62DSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,465.00

฿ 19,644.32

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 31,417.00

฿ 20,945.71

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1