1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิงค์ข้อมูลและ ระบบสื่อสาร MELSEC-F ซีรี่ส์ (RS-232C)

ลิงค์ข้อมูลและ ระบบสื่อสาร MELSEC-F ซีรี่ส์ (RS-232C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,335.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

บอร์ดขยาย ซีรีส์ MELSEC-F
[คุณสมบัติ]
· สามารถสร้างบอร์ดฟังก์ชันสำหรับระบบสื่อสารลงในซีเควนเซอร์ได้
·สามารถเพิ่มฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร ในราคาต่ำ
· ทำให้ระบบสื่อสารด้วยดาต้าลิงค์และอุปกรณ์อินเตอร์เฟซแบบอนุกรมภายนอกทำได้ง่าย
[การใช้งาน]
·สำหรับ ระบบสื่อสาร RS232C

คุณสมบัติและ Drawing ของบอร์ดขยายฟังก์ชัน

สามารถสร้างบอร์ดฟังก์ชันระบบสื่อสารลงในซีเควนเซอร์ได้ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันระบบสื่อสารในราคาไม่แพง

FX3G-232-BD

FX3G-232-BD

FX3U-232-BD

FX3U-232-BD

สเปค บอร์ดขยายขา ฟังก์ชั่น

รายการFX3G-232-BDFX3U-232-BD
มาตรฐานการส่งข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน RS-232C
ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด15 ม. (ไม่หุ้มฉนวน)
วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกD-SUB 9 พิน (ช่องเสียบพิน [#4-40UNC อิมพีเรียลเธรด])
ส่วนแสดงผล (LED)RD, SDRD, SD
วิธีการ ระบบสื่อสารฟูลดูเพล็กซ์สองทิศทางฟูลดูเพล็กซ์สองทิศทาง
ความเร็วในการส่ง
(อัตราบอด)
ที่ไม่ใช่ขั้นตอน
โปรโตคอล เฉพาะด้าน
300 / 600 / 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 bps300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400*1 bps
การเขียนโปรแกรม
ระบบสื่อสาร
9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600 / 115,200 bps9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600 / 115,200 bps
ขั้นตอนระบบสื่อสารโปรโตคอลโดยเฉพาะแบบไม่ใช้ขั้นตอน รูปแบบ 1 / รูปแบบ 4, ระบบสื่อสารแบบตั้งโปรแกรม
เครื่องจ่ายไฟ / จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานได้รับพลังงานจากซีเควนเซอร์
ไม่มีอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน
5 V DC, 20 mA (ได้รับพลังงานจากซีเควนเซอร์)
ไม่มีอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน

*1: รองรับโดยยูนิตฐาน FX3U/FX3UC เวอร์ชัน 2.41 หรือสูงกว่า

รหัสสินค้า
FX3G-232-BDSALE
FX3U-232-BDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีเควนที่ใช้งานได้ ลิงก์คอมพิวเตอร์ ความเร็วในการสื่อสาร ไม่ใช้กระบวนการ
(bps)

฿ 1,335.00

฿ 1,144.23

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FX3G / FX3S300 ~ 38400

฿ 1,400.00

฿ 1,231.44

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FX3U / FX3UC-32MT-LT(-2)300 ~ 19200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE ประเภทของหน่วย บอร์ดขยายฟังก์ชันระบบสื่อสาร RS-232C วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ภายนอก D-sub 9 พิน (ตัวผู้)
ความเร็วในการสื่อสาร เขียนโปรแกรม(bps) 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200