1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม ซีรีส์ MELSEC-L

ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม ซีรีส์ MELSEC-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,563.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ซีเควนเซอร์ขนาดเบาและยืดหยุ่นของ Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สามารถสื่อสารโปรโตคอลแบบไม่ใช้ขั้นตอนโดยการส่ง/รับข้อมูลตามโปรโตคอลระบบสื่อสารที่ระบุโดยอุปกรณ์ภายนอก
· สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ง่าย ๆ โดยเลือกอุปกรณ์จากไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสาร
· การสร้างและแก้ไขโปรโตคอลระบบสื่อสารก็ทำได้ง่ายเช่นกัน
[การใช้งาน]
· สำหรับการอ่าน/เขียนข้อมูลบนซีเควนเซอร์จากอุปกรณ์ภายนอก

คุณสมบัติ อุปกรณ์สื่อสาร แบบอนุกรม

เชื่อมต่อทันทีเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ต้องการ

สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณต้องการสื่อสารด้วยจากไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสาร GX Works2 แล้วคุณก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้ทันที
1. เลือกผู้ผลิตและรุ่น (ซีรีส์) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ: ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าโปรโตคอลระบบสื่อสารที่ซับซ้อนกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เพียงเลือกจากไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสารที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

ไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสาร

ไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสาร

2. เขียนโปรโตคอลระบบสื่อสารไปยังยูนิต: เขียนโปรโตคอลระบบสื่อสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม สามารถตั้งค่าได้สูงสุด 128 รายการต่อหนึ่งยูนิต

ภาพการเขียนโปรโตคอลระบบสื่อสาร

ภาพการเขียนโปรโตคอลระบบสื่อสาร

3. เรียกใช้โปรโตคอลจากโปรแกรมแลดเดอร์: ด้วยการทำผ่านโปรแกรมแลดเดอร์ คุณสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้ง่าย ๆ โดยเรียกใช้คำสั่งเฉพาะสำหรับเริ่มโปรโตคอลระบบสื่อสาร

ภาพการเรียกใช้คำสั่งเฉพาะ

ภาพการเรียกใช้คำสั่งเฉพาะ

ง่ายต่อการสร้างและแก้ไขโปรโตคอลระบบสื่อสาร

แม้จะไม่พบอุปกรณ์ที่ต้องการในไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสาร ก็ยังสามารถสร้างโปรโตคอลระบบสื่อสารเพิ่มเติมได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ

ภาพการสร้างโปรโตคอลระบบสื่อสาร

ภาพการสร้างโปรโตคอลระบบสื่อสาร

เนื้อหาของโปรโตคอลระบบสื่อสารที่สร้างขึ้นสามารถแสดงเป็นรายการและแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

ภาพการแก้ไข

ภาพการแก้ไข

รายละเอียดจำเพาะยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

รายการLJ71C24LJ71C24-R2
อินเตอร์เฟซช่องสัญญาณ ch1เป็นไปตามมาตรฐาน RS-232 (D-Sub 9P ตัวเมีย)เป็นไปตามมาตรฐาน RS-232 (D-Sub 9P ตัวเมีย)
ช่องสัญญาณ ch2เป็นไปตามมาตรฐาน RS-422/485 (แผงขั้วต่อ 2 ชิ้น)เป็นไปตามมาตรฐาน RS-232 (D-Sub 9P ตัวเมีย)
วิธีการ ระบบสื่อสารวงจรไฟฟ้าฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์
โปรโตคอล MCฮาล์ฟดูเพล็กซ์
โปรโตคอลระบบสื่อสารฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์
โปรโตคอลแบบไม่ใช้ขั้นตอน
โปรโตคอลแบบสองทิศทาง
วิธีการซิงโครไนซ์วิธีอะซิงโครนัส
ความเร็วในการส่งข้อมูล50 bps / 300 bps / 600 bps / 1,200 bps / 2,400 bps / 4,800 bps / 9,600 bps / 14.4 kbps /
19.2 kbps / 28.8 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 115.2 kbps / 230.4 kbps
230.4 kbps สามารถใช้กับฝั่งช่องสัญญาณ ch1 เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับฝั่งช่องสัญญาณ ch2)
สามารถใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลทั้งหมดของอินเตอร์เฟซทั้งสองภายใน 230.4 kbps
หากใช้ฟังก์ชันตรวจสอบการส่ง/รับข้อมูล สามารถใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลทั้งหมดของอินเตอร์เฟซทั้งสองภายใน 115.2 kbps
รูปแบบข้อมูลบิตเริ่มต้น1
บิตข้อมูล7 หรือ 8
พาริตี้บิต1 (พาริตีแนวตั้ง) / ไม่มี
บิตหยุด1 หรือ 2
รอบการเข้าถึงโปรโตคอล MCคำขอหนึ่งรายการได้รับการดำเนินการระหว่างการประมวลผล END ของยูนิต CPU สำหรับสถานีที่ติดตั้ง C24
(จำนวนการสแกน / สแกนลิงค์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการนี้จะแตกต่างกันไปตามคำขอนั้น ๆ)
โปรโตคอลระบบสื่อสารในการทำงานทั้งส่งและรับ คำขอนี้จะได้รับการดำเนินการเมื่อมีการเรียกใช้คำสั่งเฉพาะ (คำสั่ง CPRTCL)
โปรโตคอลแบบไม่ใช้ขั้นตอนข้อมูลจะถูกส่งทุกครั้งที่มีการส่งคำขอ ในขณะที่การรับข้อมูลสามารถทำได้ตลอดเวลา
โปรโตคอลแบบสองทิศทาง
การตรวจจับข้อผิดพลาดการตรวจสอบพาริตี้ใช้ได้กับโปรโตคอลทั้งหมด หากมี ให้เลือกคี่หรือคู่โดยใช้พารามิเตอร์
รหัสตรวจสอบสำหรับโปรโตคอล MC หรือโปรโตคอลแบบสองทิศทาง ให้เลือกตามพารามิเตอร์
สำหรับโปรโตคอลการสื่อสาร รหัสตรวจสอบจะพร้อมใช้งานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโปรโตคอลที่เลือก
ในกรณีของโปรโตคอลแบบไม่ใช้ขั้นตอน รหัสตรวจสอบจะถูกเลือกโดยเฟรมที่ผู้ใช้ลงทะเบียน
ระยะการส่งข้อมูล
(ระยะทางขยายทั้งหมด)
RS-232สูงสุด 15 ม.
RS-422/485สูงสุด 1,200 ม. (ระยะทางรวมทั้งหมด)
จำนวนยูนิตที่ใช้งาน1
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด)
ปริมาณการใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.39 A0.26 A
น้ำหนัก0.17 กก.0.14 กก.

ระบบควบคุมการส่งข้อมูล

 RS-232RS-422/485
อุปกรณ์ควบคุม DTR/DSR (ER/DR)มีจำหน่ายไม่มีจำหน่าย
ระบบควบคุม RS/CSมีจำหน่ายไม่มีจำหน่าย
ระบบควบคุมสัญญาณ CDมีจำหน่ายไม่มีจำหน่าย
ระบบควบคุม DC1/DC3 (Xon/Xoff)
ระบบควบคุม DC2/DC4
มีจำหน่ายมีจำหน่าย
  • สามารถเลือกระบบควบคุมสัญญาณ DTR/DSR และระบบควบคุมรหัส DC ได้
รหัสสินค้า
LJ71C24SALE
LJ71C24-R2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,563.00

฿ 17,042.85

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

฿ 25,563.00

฿ 17,042.85

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1