1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MELSERVO-J2-Super ซีรีส์ สายแอมปลิฟายเออร์ไปยังแอมปลิฟายเออร์

MELSERVO-J2-Super ซีรีส์ สายแอมปลิฟายเออร์ไปยังแอมปลิฟายเออร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MELSERVO-J2-Super ซีรีส์ สายแอมปลิฟายเออร์ไปยังแอมปลิฟายเออร์
[คุณสมบัติ]
· แอมปลิฟายเออร์คอนเนคเตอร์/รีเลย์ การ์ด, CC-Link I/F, ตัวเชื่อมต่อ ตัวควบคุม/วงจรแปลงไฟ
· ความยาวสายไฟ: 0.5 ม.
· สำหรับเซอร์โวกระแสสลับของ Mitsubishi Electric
[การใช้งาน]
· สายไฟเชื่อมต่อเซอร์โวกระแสสลับ

สเปค สายไฟ เครื่องขยายสัญญาณ MR-J2HBUS05M

ชื่อสินค้าสายเคเบิลขั้วต่อเทอร์มินัลบล็อก (สำหรับ PS7DW-20V14B-F)
ชื่อชนิดMR-J2HBUS05M
ความยาว0.5 m
การใช้งานสำหรับ การเชื่อมต่อกับMR-J4-GF_/GF_-RJ, MR-J4-B_/B_-RJ/B_-RJ010, MR-J4-DUB_/DUB_-RJ, MR-D01,
PS7DW-20V14B-F (ผลิตโดย Toho Technology Corp.)
สำหรับ MR-J3-B (CN3) / สำหรับ MR-J3-DUB (CN3) / สำหรับ MR-J3-D01 (CN20)
รหัสสินค้า
MR-J2HBUS05MSALE
MR-J2HBUS1MSALE
MR-TBNATBL05MSALE
MR-TBNATBL1MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
บันทึก จำนวนโค้งก่อนที่จะทำลาย IP รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 4,928.00

฿ 4,224.28

INVERTEROPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณ - การ์ดรีเลย์, CC-ling I/F, คอนเนคเตอร์สำหรับอุปกรณ์ควบคุม คอนเนคเตอร์สำหรับตัวแปลง--MR-J5-_G(-RJ), PS7DW-20V14B-F

฿ 5,152.00

฿ 4,415.78

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 1-สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67MR-J5-_G(-RJ), PS7DW-20V14B-F

฿ 2,800.00

฿ 2,399.88

CABLE 1 ชิ้น 36 วัน 0.5-สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67MR-J5W2-_G/MR-J5W3-_G,MR-TB26A

฿ 3,809.00

฿ 3,264.31

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 1-สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67MR-J5W2-_G/MR-J5W3-_G,MR-TB26A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ที่รองรับ Servo ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน J4/J3/JN