(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สำหรับเซอร์โวกระแสสลับของ Mitsubishi Electric
[การใช้งาน]
· สายไฟเชื่อมต่อเซอร์โวกระแสสลับ
ชื่อสินค้า | ชื่อชนิด | หมายเหตุ | |||
---|---|---|---|---|---|
สายไฟเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้า รองรับการใช้งาน มาตรฐาน IP65 (สายไฟชนิดเชื่อมต่อโดยตรง) | MR-BKS1CBL2M-A1-H | 2 m | ทางออกสายไฟฝั่งโหลด | สินค้าทนต่อการดัดงอสูง | สำหรับ HF-KP HF-MP |
MR-BKS1CBL5M-A1-H | 5 m | ทางออกสายไฟฝั่งโหลด | สินค้าทนต่อการดัดงอสูง | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL10M-A1-H | 10 m | ทางออกสายไฟฝั่งโหลด | สินค้าทนต่อการดัดงอสูง | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL2M-A1-L | 2 m | ทางออกสายไฟฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL5M-A1-L | 5 m | ทางออกสายไฟฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL10M-A1-L | 10 m | ทางออกสายไฟฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL2M-A2-H | 2 m | สายไฟออกในทิศทางตรงกันข้ามกับฝั่งโหลด | สินค้าทนต่อการดัดงอสูง | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL5M-A2-H | 5 m | สายไฟออกในทิศทางตรงกันข้ามกับฝั่งโหลด | สินค้าทนต่อการดัดงอสูง | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL10M-A2-H | 10 m | สายไฟออกในทิศทางตรงกันข้ามกับฝั่งโหลด | สินค้าทนต่อการดัดงอสูง | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL2M-A2-L | 2 m | สายไฟออกในทิศทางตรงกันข้ามกับฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL5M-A2-L | 5 m | สายไฟออกในทิศทางตรงกันข้ามกับฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | สำหรับ HF-KP HF-MP | |
MR-BKS1CBL10M-A2-L | 10 m | สายไฟออกในทิศทางตรงกันข้ามกับฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | สำหรับ HF-KP HF-MP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (ม.) | ทิศทาง เต้ารับ | จำนวนโค้งก่อนที่จะทำลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,129.00 ฿ 1,824.34 | ELECTROMAGNETIC BRAKE CABLE | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 2 | ลิ้นชักฝั่งโหลด | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง | ||
฿ 1,120.00 ฿ 959.95 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 2 | ลิ้นชักฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 2,129.00 ฿ 1,824.34 | ELECTROMAGNETIC BRAKE CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 2 | ลิ้นชักฝั่งตรงข้ามโหลด | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง | ||
฿ 1,120.00 ฿ 959.95 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 2 | ลิ้นชักฝั่งตรงข้ามโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 3,137.00 ฿ 2,688.72 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | ลิ้นชักฝั่งโหลด | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง | ||
฿ 1,343.00 ฿ 1,151.49 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ลิ้นชักฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 3,137.00 ฿ 2,688.72 | ELECTROMAGNETICBRAKECABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | ลิ้นชักฝั่งตรงข้ามโหลด | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง | ||
฿ 1,343.00 ฿ 1,151.49 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | ลิ้นชักฝั่งตรงข้ามโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 5,152.00 ฿ 4,415.78 | ELECTROMAGNETIC BRAKE CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | ลิ้นชักฝั่งโหลด | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง | ||
฿ 2,017.00 ฿ 1,728.57 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | ลิ้นชักฝั่งโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 5,152.00 ฿ 4,415.78 | ELECTROMAGNETICBRAKECABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ลิ้นชักฝั่งตรงข้ามโหลด | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง | ||
฿ 2,017.00 ฿ 1,728.57 | ELECTROMAGNETIC BRAKE CABLE | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 10 | ลิ้นชักฝั่งตรงข้ามโหลด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน | J3 | เซอร์โวมอเตอร์ | HF-KP□, HF-MP□ | บันทึก | คอนเนคเตอร์สำหรับเบรกมอเตอร์ ทางออกสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
IP | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง