1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับ CC-Link/LT โดยเฉพาะ

PLC(EXPANSION UNIT)

พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับ CC-Link/LT โดยเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,928.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลายที่ออกแบบมาให้จ่ายไฟให้กับระบบ CC-Link/LT โดยเฉพาะจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับซีเควนเซอร์เพื่อการใช้งานทั่วไป
· พาวเวอร์ซัพพลาย 2-A แบบติดตั้งมาในตัว
· 24 V DC ที่เสถียร
[การใช้งาน]
· พาวเวอร์ซัพพลาย
· ใช้งานสำหรับ CC-link/LT โดยเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแหล่งจ่ายไฟ CC-Link / LT เฉพาะ

เฉพาะด้าน CC-Link / LT พาวเวอร์ซัพพลาย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก CL1PSU-2A

เฉพาะด้าน CC-Link / LT พาวเวอร์ซัพพลาย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด CL1PSU-2A หน่วย: มม

อินพุตพิกัดแรงดันไฟฟ้า100/120/200/230/240 V AC
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้AC 85 ถึง 264 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า1.2 A / 100 V AC, 0.7 A / 200 V AC
จัดอันดับความถี่50/60 Hz
ฟิวส์พาวเวอร์ซัพพลาย3.15 A
กระแสพุ่งเข้าสูงสุด 50 A / 100 V AC, สูงสุด 60 A / 200 V AC
เอาต์พุตแรงดันเอาท์พุต24 V DC +10%/ - 5%
กระแส Output0.01 ถึง 2 A ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ แรงดันไฟเลี้ยง
[ใช้ระบบเพื่อให้การใช้กระแสไฟฟ้ารวมของแต่ละสถานีไม่เกิน 2A เมื่อมีการจ่ายไฟ (เว้นแต่ในทันทีหลังเปิดใช้งาน)]
สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม500 mVp‑p หรือต่ำกว่า
ระยะเวลาไฟดับชั่วขณะที่อนุญาตPS2: การทำงานจะดำเนินต่อไปหลังจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับชั่วขณะ 10 ms หรือน้อยกว่า
ระดับการป้องกันIP1X
ฟังก์ชั่น การป้องกันอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน110 ถึง 160% ลักษณะหลบตารีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน27 ถึง 33 V ตัด เอาต์พุต ไม่รีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
วิธีเชื่อมต่อภายนอก· แหล่งจ่ายไฟ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย เฉพาะด้าน : พาวเวอร์ซัพพลาย เทอร์มินอลบล็อค 3 จุด ( สกรู M3)
· พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับชิ้นส่วนในการสื่อสารและระบบ CC-Link/LT: คอนเนคเตอร์เฉพาะสำหรับ CC-Link/LT (4 พิน) x 2
น้ำหนัก0.4 กก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน0 ถึง 55 ° C - เมื่อใช้งาน -25 ถึง 70 ° C - เมื่อบันทึก
ความชื้นสัมพัทธ์RH 5 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน / เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะเครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hzชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 9.8 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hzชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 4.9 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก147 m / s 2 , 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบด้วยชุดจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างสัญญาณรบกวน 1 μs และความถี่ 25 ถึง 60 Hz
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าชนิด AC: 15,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ชนิด DC: 5,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วต่อภายนอกทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน
บรรยากาศในการทำงานสภาพที่จะต้องไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแก๊สไวไฟและไม่มีฝุ่นไวไฟปริมาณมาก
ระดับความสูงในการใช้งาน2,000 ม. หรือต่ำกว่า
ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่า ความดัน บรรยากาศ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
ตำแหน่งการติดตั้งภายในแผงควบคุม
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินครั้งที่สองหรือต่ำกว่า
ระบุส่วนการ อุปกรณ์สายไฟ สันนิษฐานว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายสาธารณะและ ระบบ กลไกใน โรงงาน ประเภทที่สองนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จากสิ่งอำนวยความสะดวก ยึดอยู่กับที่ ที่ แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์ที่มีพิกัดสูงสุด 300 V คือ 2,500 V.
ระดับมลพิษ2 หรือต่ำกว่า
ดัชนีเพื่อระบุระดับของการสร้าง วัสดุ สื่อกระแสไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมการใช้งาน
มลภาวะระดับ 2 บ่งชี้ว่ามีเพียงสิ่งปนเปื้อนที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้นที่จะสร้าง
อย่างไรก็ตามการนำชั่วคราวอาจยังคงเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการควบแน่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
สายดินการต่อสายดินแบบ D (ความต้านทานต่อสายดิน: 100 Ωหรือน้อยกว่า)
รหัสสินค้า
CL1PSU-2A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,928.00

฿ 4,224.28

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า AC100V / AC120V / AC200V / AC230V / AC240V แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า ไฟขาออก สูงสุด DC24V· 2A บันทึก พาวเวอร์ซัพพลายเฉพาะ (2A) สำหรับ CC-link/LT - มาตรฐานที่เข้ากันได้: UL/ cUL, CE (EMC), CE (LVD)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL1PSU-2A ในชุด พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับ CC-Link/LT โดยเฉพาะ