1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์ เครื่องขยายสัญญาน MELSERVO-J3 ซีรีส์ (ชนิด รีเลย์)

สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์ เครื่องขยายสัญญาน MELSERVO-J3 ซีรีส์ (ชนิด รีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,624.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สายเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สำหรับเซอร์โวกระแสสลับของ Mitsubishi Electric
· สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์ เครื่องขยายสัญญาน MELSERVO-J3 ซีรีส์ (ชนิด รีเลย์)
[การใช้งาน]
· สายไฟเชื่อมต่อเซอร์โวกระแสสลับ

รายละเอียดจำเพาะของสายต่อเอ็นโค้ดเดอร์ (ชนิดอินไลน์) ฝั่งเครื่องขยายสัญญาณ ซีรีส์ MELSERVO-J3

ชื่อสินค้าชื่อชนิดหมายเหตุ
สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์
รองรับ IP20
(ชนิดอินไลน์)
เซอร์โวแอมป์ ด้านข้าง
สายไฟ
MR-EKCBL20M-H20 mสินค้าทนต่อการดัดงอสูงสำหรับ HF-KP HF-MP
MR-EKCBL30M-H30 mสินค้าทนต่อการดัดงอสูงสำหรับ HF-KP HF-MP
MR-EKCBL40M-H40 mสินค้าทนต่อการดัดงอสูงสำหรับ HF-KP HF-MP
MR-EKCBL50M-H50 mสินค้าทนต่อการดัดงอสูงสำหรับ HF-KP HF-MP
MR-EKCBL20M-L20 mผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสำหรับ HF-KP HF-MP
MR-EKCBL30M-L30 mผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสำหรับ HF-KP HF-MP
รหัสสินค้า
MR-EKCBL2M-HSALE
MR-EKCBL5M-HSALE
MR-EKCBL5M-LSALE
MR-EKCBL10M-HSALE
MR-EKCBL20M-HSALE
MR-EKCBL20M-LSALE
MR-EKCBL30M-HSALE
MR-EKCBL30M-LSALE
MR-EKCBL40M-HSALE
MR-EKCBL50M-HSALE
MR-ENECBL5M-H-MTHSALE
MR-ENECBL10M-H-MTHSALE
MR-ENECBL20M-H-MTHSALE
MR-ENECBL30M-H-MTHSALE
MR-ENECBL40M-H-MTHSALE
MR-ENECBL50M-H-MTHSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์ที่รองรับ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ความยาว
(ม.)
เซอร์โวมอเตอร์ บันทึก จำนวนโค้งก่อนที่จะทำลาย IP

฿ 3,024.00

฿ 2,591.57

ENCODER CABLE (RELAY TYPE) 1 ชิ้น 58 วัน --J32MR-J3-B-RJ006(CN2L)คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณสินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP20

฿ 3,335.00

฿ 1,754.88

ENCODERCABLE(RELAYTYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --J35MR-J3-B-RJ006(CN2L)คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณสินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP20

฿ 1,624.00

฿ 1,391.44

ENCODER CABLE (RELAY TYPE) 1 ชิ้น 58 วัน --J35HF-KP□/HF-MP□คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณผลิตภัณฑ์ มาตรฐานIP20

฿ 6,400.00

฿ 5,485.44

ENCODER CABLE (RELAY TYPE) 1 ชิ้น 58 วัน --J310MR-J3-B-RJ006(CN2L)คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณสินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP20

฿ 9,968.00

฿ 6,645.67

INVERTER OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-J320HF-KP□/HF-MP□คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณสินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP20

฿ 8,535.00

฿ 5,690.28

ENCODER CABLE (RELAY TYPE) 1 ชิ้น 6 วัน -ServoJ320HF-KP□/HF-MP□คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณผลิตภัณฑ์ มาตรฐานIP20

฿ 13,148.00

฿ 8,765.77

ENCODER CABLE (RELAY TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ServoJ330HF-KP□/HF-MP□คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณสินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP20

฿ 12,233.00

฿ 8,155.74

ENCODER CABLE (RELAY TYPE) 1 ชิ้น 6 วัน --J330HF-KP□/HF-MP□คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณผลิตภัณฑ์ มาตรฐานIP20

฿ 24,230.00

฿ 16,154.14

ENCODER CABLE (RELAY TYPE) 1 ชิ้น 58 วัน -ServoJ340HF-KP□/HF-MP□คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณสินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP20

฿ 33,044.00

฿ 22,030.43

ENCODER CABLE (RELAY TYPE) 1 ชิ้น 58 วัน -ServoJ350HF-KP□/HF-MP□คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ คอนเนคเตอร์สำหรับเครื่องขยายสัญญาณสินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP20

฿ 4,720.00

฿ 4,045.51

CABLE 1 ชิ้น 79 วัน -ServoJ4/J3/JN5--สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67

฿ 8,232.00

฿ 7,055.65

CABLE 1 ชิ้น 79 วัน -ServoJ4/J3/JN10--สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67

฿ 10,414.00

฿ 6,941.97

OTHER PARTS 1 ชิ้น 79 วัน -ServoJ4/J3/JN20--สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67

฿ 13,769.00

฿ 9,178.42

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน -ServoJ4/J3/JN30--สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67

฿ 21,637.00

฿ 14,425.39

OTHER PARTS 1 ชิ้น 58 วัน -ServoJ4/J3/JN40--สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67

฿ 30,965.00

฿ 20,644.37

OTHER PARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ServoJ4/J3/JN50--สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงIP67

กำลังโหลด …

  1. 1