1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์สื่อสาร อนุกรม MELSEC-AnS / QnAS ซีรีส์

อุปกรณ์สื่อสาร อนุกรม MELSEC-AnS / QnAS ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,366.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สื่อสาร แบบอนุกรมสำหรับซีรีส์ melsec-ans / qnas ที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้ว (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้วดูคอลัมน์อ้างอิงสำหรับรุ่นอื่น)(โปรดอ้างอิงคอลัมน์หมายเหตุสำหรับรุ่นอื่น ๆ)

รหัสสินค้า
A1SJ71QC24N1-R2SALE
A1SJ71QC24N-R2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน ตัวแทน ข้อ จำกัด ความเร็วในการส่งของ CH2 เมื่อใช้ CH1

฿ 20,366.00

฿ 10,718.63

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CE / UL2 ช่องพร้อมกัน: 115.2 kbps

฿ 37,506.00

฿ 19,739.41

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CEรวม 2 ช่อง: ภายใน 115.2 kbps

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) RS-232 / RS-422/485 ซีเควนที่ใช้งานได้ QnASCPU อินเตอร์เฟส CH1 RS-232
อินเตอร์เฟส CH2 RS-232 การใช้กระแสไฟฟ้า(A) 0.30