1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BP11 ซีล

BP11 ซีล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,725.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เมื่อต้องการทาสีหรือซ่อมแซมตู้ และอื่นๆ (BP11-1RA, 3CHA)
· ป้องกันไม่ให้ฝุ่นและน้ำเข้าตู้ เมื่อนำไปติดที่ประตู และอื่นๆ (BP11-12, 15)

รหัสสินค้า
BP11-1RASALE
BP11-3CHASALE
BP11-12
BP11-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด: ความหนา / ความลึก
(mm)
มิติ (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ วัสดุ

฿ 3,486.00

฿ 2,091.95

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102019สำหรับ RA / OR / SR / SOR / EEPDM

฿ 3,375.71

฿ 1,639.58

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101920มีพื้นผิวบาง, สำหรับ CH-A / CHB-A / CH-YA / OAS / OABโฟม EPDM

฿ 2,725.87

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 101212มีพื้นผิวบางโฟม EPDM

฿ 2,862.58

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101515มีพื้นผิวบางโฟม EPDM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ EPDM กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว สีดำ