(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก รุ่น MELSEC-AnS/QnAS จาก MITSUBISHI
- โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อกจะแปลงค่าอะนาล็อกอินพุต (แรงดันหรือกระแส) เป็นค่าดิจิทัล
- สามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดได้ตามจำนวนช่อง ลักษณะอินพุตแบบอะนาล็อก ความละเอียด ฯลฯ
- แรงดันไฟฟ้าอินพุตแบบอะนาล็อก: -10 ถึง 0 ถึง +10VDC (ค่าความต้านทานอินพุต: 1MΩ)
- กระแสอินพุตแบบอะนาล็อก: 0 ถึง +20mADC (ค่าความต้านทานอินพุต: 250Ω)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดที่แน่นอน: ± 35V, กระแส: ± 30mA
- จำนวนช่อง : 8 ช่อง
- ความเร็วในการแปลง: 0.5 ms/ช่อง
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | ซีเควนที่ใช้งานได้ | AnSCPU / QnASCPU | รูปทรง เทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค ต่อ 20 จุด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของหน่วย | อินพุต อนาล็อก (อินพุตแรงดัน / กระแสไฟฟ้า ) | ซีเควนที่ใช้งานได้ | AnSCPU / QnASCPU | จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) | 8 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต(V) | DC -10 ถึง 10 | ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า(mA) | DC 0 ถึง 20 | เวลาแปลง A / D | 0.5 ms / 1ch |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1S68AD ในชุด ชุดอินพุต อนาล็อก MELSEC-AnS / QnAS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง