(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนทดแทนสำหรับสถานี desoldring (HS-801 / HS-802)
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับ HS-801 ซึ่งเป็น เครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี มีการอุดตันน้อยลง
·เพิ่ม แรงดันลบ ขณะหลอม ตะกั่วบัดกรี ดูดชิ้นส่วน ชิป IC ทั้งหมดในครั้งเดียว
รหัสสินค้า |
---|
HS-810 |
HS-811 |
HS-812 |
HS-813 |
HS-814 |
HS-815 |
HS-818 |
HS-820 |
HS-821 |
HS-822 |
HS-825 |
HS-826 |
HS-827 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (φ / mm) | ชิปที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,283.07 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | หน่วย เครื่องทำความร้อน | - | - | - | |||
฿ 903.70 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | หัวฉีด | - | 0.8 | - | |||
฿ 913.08 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | หัวฉีด | - | 1 | - | |||
฿ 913.37 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | หัวฉีด | - | 1.6 | - | |||
฿ 903.70 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | หัวฉีด | - | 0.75 | - | |||
฿ 864.34 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | หัวฉีด | - | 1.3 | - | |||
฿ 1,153.97 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | หัวฉีด (สำหรับชิ้นส่วน ชิป IC ) | - | - | 3.2 x 1.6 | |||
฿ 1,164.14 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | คลองเลื่อย ชุดกรอง | 10 | - | - | ||
฿ 174.76 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | ชุดกรอง | - | - | - | |||
฿ 110.53 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | ชุดกรอง ปั๊ม | 10 | - | - | ||
฿ 195.14 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | กระดาษ ชุดกรอง | 10 | - | - | ||
฿ 195.86 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | ชุดกรองโอริง | - | - | - | |||
฿ 110.23 | TOOL FOR WIRING OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | หัวฉีด โอริง | - | - | - |
กำลังโหลด …
บังคับ รุ่น | HS-801/802 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง