1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบขั้วต่อสำหรับพื้นผิวของแผ่นเพลท

ฝาครอบขั้วต่อสำหรับพื้นผิวของแผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 383.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบขั้วต่อสำหรับอุปกรณ์เสริมภายนอก สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวของแผ่นเพลท
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบขั้วต่อแบบวันทัช (One-touch): สามารถติดตั้งได้โดยการใส่เข้าไปในรูติดตั้งที่ตัวเครื่องหลักของเบรกเกอร์
[การใช้งาน]
· สำหรับปิดส่วนเชื่อมต่อ ในการติดตั้งพื้นผิวด้านหลังอย่างง่าย

ฝาครอบขั้วต่อสำหรับการติดตั้งแผ่นเพลทด้านหน้า

สำหรับปิดส่วนเชื่อมต่อ ในการติดตั้งพื้นผิวด้านหลังอย่างง่าย
ฝาครอบขั้วต่อแบบวันทัช (One-touch): ติดตั้งได้สะดวกเป็นพิเศษ เพียงใส่เข้าไปในรูติดตั้งที่ตัวเครื่องหลักของเบรกเกอร์ ถอดโดยใช้ปลายไขควงธรรมดาหรือใช้ปลายนิ้วเลื่อนแถบป้องกันฝาครอบขั้วต่อหลุด

Drawing ระบุขนาดฝาครอบขั้วต่อสำหรับติดแผ่นเพลทด้านหน้า

Drawing ระบุขนาด

ตารางแปลงขนาด

ชื่อชนิดสีเบรกเกอร์
หน้าสัมผัส
รุ่นที่รองรับเปลี่ยนขนาด (มม.)ชิ้นส่วนบรรจุ
NFBNVABCฝาครอบ
จำนวน
ฝาครอบ
สกรูติดตั้ง
ซีล
แผ่นเพลท
RTC-05FA2สีดำ2NF30-FA/FAU, NF50-FA/FAUNV30-FA/FAU, NV50-FA/FAU40765.52
RTC-05FA3สีดำ360765.5
รหัสสินค้า
RTC-05FA2SALE
RTC-05FA3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ขั้วไฟฟ้า ของ เบรกเกอร์
(ขั้ว)

฿ 383.00

฿ 287.52

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน 2

฿ 383.00

฿ 287.52

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนก ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายนอก พิมพ์ ฝาครอบเทอร์มินัล รวมอุปกรณ์ ฝาครอบขั้วต่อสำหรับติดตั้งแผ่นเพลทด้านหน้า
สี สีดำ รุ่น ใช้งานได้ (NFB) NF30-FA/FAU / NF50-FA/FAU รุ่น ใช้งานได้ (NV) NV30-FA/FAU / NV50-FA/FAU