1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบตัวล็อคชนิด LC สำหรับซีรีส์ FA

ฝาครอบตัวล็อคชนิด LC สำหรับซีรีส์ FA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบตัวล็อคสำหรับอุปกรณ์เสริมภายนอก
[คุณสมบัติ]
· ตัวล็อคมือจับชนิดสอด เพื่อแสดงสถานะห้ามใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ตัวล็อค
· สามารถติดป้ายเตือนได้
· สินค้าพลาสติกขึ้นรูปสีแดง
[การใช้งาน]
· ตัวล็อคมือจับชนิดสอด เพื่อแสดงสถานะห้ามใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ตัวล็อค

คุณสมบัติของฝาครอบตัวล็อค

ตัวล็อคมือจับชนิดสอดที่แสดงสถานะการล็อคได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ตัวล็อค
สามารถติดป้ายเตือนได้
สินค้าเรซิ่นฉีดขึ้นรูปสีแดง

รุ่นที่ใช้งานร่วมกับฝาครอบตัวล็อคได้

รุ่นรุ่นที่รองรับ
NFBNV
LC03CSNF30-CS, MB30-CS
NF30-KC, NF50-KC
NF100-KC
MB30-KC, MB50-KC
NF50-FHU, NF100-FHU
NV30-CS, MN30-CS
NV30-KC, NV50-KC
NV100-KC
MN30-KC, MN50-KC
NV50-CSA, MN50-CSA
NV50-FHU, NV100-FHU
LC05FANF30-FA/FAU, NF50-FA/FAUNV30-FA/FAU, NV50-FA/FAU
รหัสสินค้า
LC03CSSALE
LC05FASALE
LC-05SVSALE
LCBH1RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแผนก พิมพ์ รวมอุปกรณ์ จำนวน ขั้วไฟฟ้า ของ เบรกเกอร์
(ขั้ว)
รุ่น ใช้งานได้ (NFB) รุ่น ใช้งานได้ (NV) รุ่น รองรับการใช้งาน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 70.00

฿ 52.50

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายนอกฝาครอบล็อค / อุปกรณ์ล็อค / ลูกโซ่ฝาครอบตัวล็อค-NF50-FHU / NF100-FHUNV50-FHU / NV100-FHU----

฿ 85.00

฿ 63.75

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายนอกฝาครอบล็อค / อุปกรณ์ล็อค / ลูกโซ่ฝาครอบตัวล็อค-NF30-FA/FAU / NF50-FA/FAUNV30-FA/FAU / NV50-FA/FAU----

฿ 85.00

฿ 63.75

Lock cover for circuit breaker 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----NF32-SV / NF63-CV/SV/HV / NF63-HDV / NF63-HRV / NF125-CV/SV/HV / NF125-CVF/SVF / NF125-HDV/HDVA / NF125-RV / NF125-SEV/HEV / NF125-UV / NF250-CV/SV/HV / NF250-HDV/HDVA / NF250-RV/UV / NF250-SEV/HEV / NF250-SEVMB/HEVMBNV32-SV / NV63-CV/SV/HV / NV125-CV/SV/HV / NV125-CVF/SVF / NV125-SEV/HEV / NV250-CV/SV/HV / NV250-SEV/HEV / NV250-SEVMB/HEVMB----

฿ 27.00

฿ 20.00

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --ฝาครอบตัวล็อค1--BH-P341413.5

กำลังโหลด …

  1. 1