1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เบรกเกอร์ (ซีรีส์ E)

เบรกเกอร์ (ซีรีส์ E)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67,191.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดเบรกเกอร์ซีรีส์นี้เป็นเบรกเกอร์รุ่นประหยัด

รหัสสินค้า
NE603Y3P500A
NE603Y3P600A
NE803Y3P800A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 67,191.98

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [400AF ขึ้นไป] 600AF500

฿ 67,191.98

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [400AF ขึ้นไป] 600AF600

฿ 109,521.16

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [400AF ขึ้นไป] 800AF800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 50 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี จำนวนขั้ว 3
วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 449
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 210 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 216.5 พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC600
จำนวนองค์ประกอบ 3E พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC(kA) 20 พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) 36
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าปรับได้ เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบแท่ง / M12 การสร้าง หางปลา R100-12 ถึง R325-12(12S)
การเชื่อมต่อย้อนกลับ ได้ เป็นไปตามมาตรฐาน JIS JIS C 8201-2-1 Ann2 หมายเหตุพิเศษ เมื่อจัดส่งสินค้า หน้าปัดพิกัดกระแสทริปแบบไม่หน่วงเวลา (li) จะตั้งเอาไว้ที่ Hi
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ฝาครอบเทอร์มินอล, แบริเออร์ฉนวน, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, มือจับเสริม, สกรูตัวหนอนสำหรับฝาครอบเทอร์มินอล, เพลทซีล