1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคมือจับสำหรับ NF/NV-FA

ตัวล็อคมือจับสำหรับ NF/NV-FA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมภายนอกสำหรับตัวล็อคมือจับ
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานโดยยึดเข้ากับมือจับ
· มีสองชนิด: HL-05FH, HL-05FA
[การใช้งาน]
· ล็อคเบรกเกอร์ในตำแหน่งเปิดหรือปิด

คุณสมบัติของตัวล็อคมือจับ

ขนาดของแม่กุญแจ

ขนาดของแม่กุญแจ

ภาพที่ติดตั้ง

ภาพที่ติดตั้ง

นี่คืออุปกรณ์สำหรับล็อคเบรกเกอร์ในตำแหน่งเปิดหรือปิด แม้ในขณะล็อก เบรกเกอร์ก็ยังจะปลดวงจรเมื่อกระแสเกิน

ตัวล็อคมือจับรุ่นที่ใช้ได้

ชื่อชนิดรุ่นที่รองรับ
NFBNV
HL-05FHNF50-FHU, NF100-FHUNV50-FHU, NV100-FHU
HL-05FANF30-FA/FAU, NF50-FA/FAUNV30-FA/FAU, NV50-FA/FAU
รหัสสินค้า
HL-05FASALE
HL-05FHSALE
HL-4SWSALE
HLF-05SVSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแผนก พิมพ์ รวมอุปกรณ์ รุ่น ใช้งานได้ (NFB) รุ่น ใช้งานได้ (NV) ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 213.00

฿ 160.01

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายนอกฝาครอบล็อค / อุปกรณ์ล็อค / ลูกโซ่อุปกรณ์ล็อคมือจับNF30-FA/FAU / NF50-FA/FAUNV30-FA/FAU / NV50-FA/FAU---

฿ 213.00

฿ 160.01

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายนอกฝาครอบล็อค / อุปกรณ์ล็อค / ลูกโซ่อุปกรณ์ล็อคมือจับMB30-CS / MB30-KC / NF30-CS / NF30-KC / MB50-KC / NF50-FHU / NF50-KC / NF100-FHU / NF100-KCMN30-CS / MN30-KC / NV30-CS / NV30-KC / MN50-CSA / MN50-KC / NV50-CSA / NV50-FHU / NV50-KC / NV100-FHU / NV100-KC---

฿ 773.00

฿ 579.98

MID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายนอกฝาครอบล็อค / อุปกรณ์ล็อค / ลูกโซ่-NF400-SW/SEW/HEW/REW/UEWNV400-SW/SEW/HEW/REW40225.5

฿ 213.00

฿ 160.01

HANDLE LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---NF32-SV, NF63-CV/SV/HVNV32-SV, NV63-CV/SV/HV25114

กำลังโหลด …

  1. 1