1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนล็อค, WQL ซีรี่ส์【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

กลอนล็อค, WQL ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,167.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลอนล็อค สำหรับ OABP / OPCP / OPCM / RPCP เป็นส่วนหนึ่งสำหรับ กระดาน
[คุณสมบัติ]
ประกอบด้วยตัวสลักขอเกี่ยวโอริงและสกรูยึด (พร้อมแหวนรอง) ที่มี 2 ถุง
·รวมแม่แบบการติดตั้งและ สกรู
·กล่อง เรซิ่น กัน กันน้ำ และกันฝุ่น
·สีขาวเทา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นชิ้นส่วนเสริมสำหรับรุ่นที่รองรับ OPCP / OABP / OPCM / WPCP / WABP / WPCM / RPCP

รหัสสินค้า
WQL1-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,167.87

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนปก กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีขาวเทา W(มิลลิเมตร) 25.7
H(มิลลิเมตร) 20.5 D(มิลลิเมตร) 72.4 วัสดุ PBT + PC
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WQL1-1 ในชุด กลอนล็อค, WQL ซีรี่ส์