1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปอลูมิเนียมฟอยล์นำไฟฟ้า, ซีรีส์ ALL

เทปอลูมิเนียมฟอยล์นำไฟฟ้า, ซีรีส์ ALL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,532.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทปอลูมิเนียมฟอยล์นำไฟฟ้า (ALL)
[คุณสมบัติ]
· ยืดหยุ่น ใช้ม้วนและติดง่าย
· ใช้กาวนำไฟฟ้า จึงนำไฟฟ้าได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่ลดประสิทธิภาพในการเป็นชีลด์กันสัญญาณรบกวน
· เทปฟอยล์ทองแดง CUS และ CUL สามารถบัดกรีให้ติดกับพื้นผิวของฟอยล์โลหะได้
· เทปอลูมิเนียมฟอยล์และเทปฟอยล์ทองแดงเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน UL 510 (FR)
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นกราวด์และชีลด์ให้กับตู้
· ใช้เป็นกราวด์และชีลด์ให้กับชุดสายไฟและขั้วต่อคอนเนคเตอร์
· ห้องปิดกั้นคลื่น EMI
· เหมาะสำหรับใช้กรณีฉุกเฉินเมื่อต้องการทดสอบคุณสมบัติการเป็นชีลด์

รหัสสินค้า
ALL-25TSALE
ALL-50TSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)

฿ 1,532.81

฿ 978.55

HEAT MEASURES OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

฿ 2,880.61

฿ 1,549.19

HEAT MEASURES OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เสื้อ(มิลลิเมตร) 0.11 L(มิลลิเมตร) 20000 วัสดุ อลูมิเนียมฟอยล์