(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ FTP-A เหมาะสำหรับใช้เป็นกล่องเทอร์มินอลโทรศัพท์ หรือกล่องควบคุม
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่ดูเรียบ มี R ขนาดใหญ่ที่ด้านบนและด้านล่างของประตู
· ไม่ได้ติดตั้งแผ่นเพลทเทอร์มินอล
รหัสสินค้า |
---|
FTP10-34A |
FTP10-45A |
FTP10-56A |
FTP10-2535A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,822.16 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | ||
฿ 13,974.21 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 500 | ||
฿ 17,898.38 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 600 | ||
฿ 9,594.23 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 350 |
กำลังโหลด …
มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 100 | วัสดุ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP44 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | สี | สีเบจ N (5Y8/1) |
รุ่น ประตู | ประตูเดียว | บันทึก | การออกแบบที่กะทัดรัด, มี R ขนาดใหญ่อยู่ด้านบนและด้านล่างของประตู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง