1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้แผงควบคุมสแตนเลส ซีรีส์ SRM-N / SRM

STAINLESS ENCLOSURE

ตู้แผงควบคุมสแตนเลส ซีรีส์ SRM-N / SRM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,144.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ SRM-N เป็นตู้แผงควบคุมที่มีหน้าต่างสแตนเลส (พร้อมซีลกันน้ำ / กันฝุ่น) และที่เบนน้ำฝนออก แผงควบคุม ซีรีส์ SRM-N ช่วยให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ มิเตอร์ และ เกจวัด ได้ด้วยสายตา

[คุณสมบัติ]
· ตู้แผงควบคุมที่มีหน้าต่างสแตนเลส พร้อมซีลกันน้ำ/กันฝุ่น และที่เบนน้ำฝนออก ช่วยให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ มิเตอร์ และ เกจวัด ได้ด้วยสายตา ใช้มือจับสแตนเลสที่ล็อคได้และกันน้ำ
· ตำแหน่งแผงมิเตอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (พิตช์ 20 มม. ที่ทิศทางความลึกด้านหน้า/ด้านหลัง) แผงมิเตอร์มีมือจับ เพื่อความสะดวกในการเปิดปิด
· เทอร์มินอลกราวด์เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ สำหรับเทอร์มินอลกราวด์

รหัสสินค้า
SRM20-45N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 35,144.23

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 400 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 500 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 200
วัสดุ สเตนเลส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP54 แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก
การติดตั้ง ในร่ม สี ผิวสำเร็จแฮร์ไลน์แบบไม่ทำสี รุ่น ประตู ประตูเดียว
ข้อมูลเสริม IP Category 2 ขนาดหน้าต่าง (แนวนอน)(มิลลิเมตร) 265 มิติ หน้าต่าง (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) 145
บันทึก ใช้มือจับแบบแบน กันน้ำ และมีล็อคสแตนเลส (หมายเลขกุญแจ N200)