1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องสแตนเลสกันน้ำและกันฝุ่นขนาดเล็ก (ชนิดสกรู), ซีรีส์ KSB

กล่องสแตนเลสกันน้ำและกันฝุ่นขนาดเล็ก (ชนิดสกรู), ซีรีส์ KSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,846.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องสแตนเลสกันน้ำและกันฝุ่นขนาดเล็ก (ชนิดสกรู) (KSB)
[คุณสมบัติ]
· กล่องขนาดเล็กกันน้ำและกันฝุ่นชนิดสกรู
· ทำจากสแตนเลส (SUS304) มีคุณสมบัติความทนทานต่อการกัดกร่อน เกลือ และสภาพอากาศดีเยี่ยม
· กล่องที่มีประสิทธิภาพสำหรับลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในและภายนอก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ระบบควบคุม FA, โรงงานเคมี และการติดตั้งกลางแจ้ง

รหัสสินค้า
KSB081006
KSB101006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)

฿ 4,846.28

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน -80

฿ 4,975.69

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

H(มิลลิเมตร) 100 D(มิลลิเมตร) 60 วัสดุ สเตนเลส
ระดับการป้องกัน (IP) IP65 ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม ตำแหน่งการติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สเปค สี(ตัวเครื่อง) การขัดเงา #400 สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) การขัดเงา #400 กระบวนการเตรียมผิว ผิวขัดเงาแบบกระจก
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40-90 แรงบิดขันแน่น(น·ม) 1.2