1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายึด รางปีกนก (DIN Rail) แบบสกรูรุ่น DRT

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ขายึด รางปีกนก (DIN Rail) แบบสกรูรุ่น DRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายึด รางปีกนก (DIN Rail) ยึดด้วยสกรู (ซีรี่ส์ DRT)
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ยื่นออกมาจากศูนย์กลางมีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ การเยื้องศูนย์ ซ้ายและขวา
·สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยการดึงคันโยกด้านล่าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แผ่นติดตั้ง ใช้ติด เคส แผ่นวงจร และชิ้นส่วนบน รางปีกนก (DIN Rail) (35 มม.)

รหัสสินค้า
DRT-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 107.63

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ขาตั้งตู้ กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีเทาอ่อน W(มิลลิเมตร) 30
H(มิลลิเมตร) 3.5 D(มิลลิเมตร) 65 วัสดุ PBT
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) 1 มาตรฐาน(UL94) V-0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRT-1 ในชุด ขายึด รางปีกนก (DIN Rail) แบบสกรูรุ่น DRT