1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักล็อคสำหรับ BCAS·BCAL โดยเฉพาะ, ซีรีส์ BCL

สลักล็อคสำหรับ BCAS·BCAL โดยเฉพาะ, ซีรีส์ BCL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลักล็อคสำหรับ BCAS / BCAL โดยเฉพาะ (BCL)
· รุ่นที่รองรับการใช้งานกับ BCL55 คือซีรีส์ BCAS
· ไม่รวม BCAS050604, 050605, 060905, 071005, 080806
· ไม่รวม BCAS081104, 101807, 102007, 102307, 152004, 161607
· รุ่นที่รองรับการใช้งานกับ BCL65 คือซีรีส์ BCAL
[การใช้งาน]
· สำหรับการติดตั้งสลักล็อค โปรดดูเครื่องหมายบนตัวกล่องเพื่อดำเนินการติดตั้ง

รหัสสินค้า
BCL55SALE
BCL65SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น/ การใช้งาน รุ่นที่รองรับการใช้งาน

฿ 213.05

฿ 132.07

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ซีรีส์ BCAS (ไม่รวมบางรุ่น)

฿ 222.95

฿ 138.10

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ซีรีส์ BCAL

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนปก กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว ไม่ได้ผ่านกระบวนการ วัสดุ สเตนเลส