(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูตกแต่ง แหวนรองไนล่อน ซีรีส์ RW (RW)
[คุณสมบัติ]
· สกรูตกแต่งพร้อมแหวนรองพลาสติกชนิด RW มีให้เหลือสองแบบ: ชุบนิกเกิลและไตรวาเลนท์โครเมต
· วัสดุแหวนรองเป็นไนล่อนเรซิ่นซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิวแผงติดตั้ง
· โครงสร้างทำให้แหวนรองถูกนำออกจากสกรูได้ยาก
· แหวนรองสีดำช่วยขับเน้นพื้นผิวแผง
· โปรดทราบว่าวัสดุธรรมชาติอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป
รหัสสินค้า |
---|
RW-5B |
RW-5S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 191.75 ฿ 114.92 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 186.81 ฿ 132.07 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | นิกเกิล |
กำลังโหลด …
L(มิลลิเมตร) | 6 | วัสดุ | เหล็ก / ไนล่อน | ขนาด สกรู | M5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง