(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางไกด์การ์ดหน่วงไฟ (20 ถุงต่อถุง)
[คุณสมบัติ]
· รางไกด์การ์ดหน่วงไฟ (KL-N)
· ไม่สามารถติดตั้งบนรางย่อยชนิด NS/NSH ได้
· การติดตั้งที่แนะนำคือใช้ความหนาแผ่นเพลท t2.0, เส้นผ่านศูนย์กลางรู ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งบนโครงโลหะแผ่นได้โดยเจาะรู ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
KL-N143 |
KL-N203 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 408.39 ฿ 244.26 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 143 | 121 | |||
฿ 531.82 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 203 | 181 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนกรณี | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีดำ | วัสดุ | Noryl |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 20 | มาตรฐาน(UL94) | V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง