1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสำหรับ BCAS·BCAL โดยเฉพาะ, ซีรีส์ BCH

บานพับสำหรับ BCAS·BCAL โดยเฉพาะ, ซีรีส์ BCH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับสำหรับ BCAS/BCAL โดยเฉพาะ (BCH)
[คุณสมบัติ]
· ดูเครื่องหมายแนะนำบนบอดี้หลักของกล่องเมื่อติดตั้งบานพับ
· ประกอบด้วยบานพับ แผ่นติดตั้ง และปะเก็น
· มีวัสดุบานพับ ได้แก่แผ่นติดตั้ง SUS304 และปะเก็น EPDM สองชนิดให้เลือก
· กล่องเรซิ่นกันน้ำและกันฝุ่น
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ BCAS/BCAL โดยเฉพาะ

รหัสสินค้า
BCH55SALE
BCH65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)

฿ 178.41

฿ 100.11

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103525

฿ 193.26

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 104733

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนปก กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว ไม่ได้ผ่านกระบวนการ วัสดุ สเตนเลส