(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองซีลกันน้ำ (SZ)
[คุณสมบัติ]
· แรงดันน้ำที่ทนได้: 0.98 MPa (10.0 kgf/cm2) ต่อชั่วโมง
· ใช้เป็นวัสดุเพดานสำหรับชิ้นส่วนที่คว้าน เมื่อคว้านรูเข้าไปในบอดี้หลักของกล่องและยึดด้วยสกรู
[การใช้งาน]
· NBR (ยางไนไตรล์) เป็นยางเอนกประสงค์ ใช้เป็นวัสดุซีลที่ทนน้ำมันได้ดีเป็นพิเศษ
· ยางซิลิโคนสามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลายและทนต่อความร้อน ความเย็น และกันน้ำได้ดีกว่า
· รูปทรงของยางที่ใช้ในแต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน แต่ประสิทธิภาพของยางแต่ละแบบนั้นเท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
SZ-3N |
SZ-3S |
SZ-4N |
SZ-4S |
SZ-5N |
SZ-5S |
SZ-6N |
SZ-6S |
SZ-8N |
SZ-8S |
SZ-10N |
SZ-10S |
SZ-12N |
SZ-12S |
SZ-16N |
SZ-16S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.14 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | 7 | 2.7 | 0.5 | M3 | SUS/NBR | ||
฿ 70.79 ฿ 30.96 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำตาล | 7 | 2.7 | 0.5 | M3 | SUS / ซิลิโคน | ||
฿ 58.14 ฿ 26.90 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีดำ | 8 | 2.8 | 0.5 | M4 | SUS/NBR | ||
฿ 72.99 ฿ 34.36 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำตาล | 8 | 2.8 | 0.5 | M4 | SUS / ซิลิโคน | ||
฿ 60.89 ฿ 25.10 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | 9.5 | 3.6 | 0.8 | M5 | SUS/NBR | ||
฿ 77.94 ฿ 36.83 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำตาล | 9.5 | 3.6 | 0.8 | M5 | SUS / ซิลิโคน | ||
฿ 60.89 ฿ 26.03 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีดำ | 11.5 | 4 | 1 | M6 | SUS/NBR | ||
฿ 80.69 ฿ 39.61 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำตาล | 11.5 | 4 | 1 | M6 | SUS / ซิลิโคน | ||
฿ 94.54 ฿ 55.10 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีดำ | 15.2 | 3.8 | 1 | M8 | SUS/NBR | ||
฿ 115.71 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีน้ำตาล | 15.2 | 3.8 | 1 | M8 | SUS / ซิลิโคน | ||
฿ 102.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | 18 | 5.3 | 1.5 | M10 | SUS/NBR | ||
฿ 97.73 ฿ 47.95 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำตาล | 18 | 5.3 | 1.5 | M10 | SUS / ซิลิโคน | ||
฿ 121.15 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | 24 | 6.1 | 1.5 | M12 | SUS/NBR | ||
฿ 175.03 ฿ 86.73 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำตาล | 24 | 6.1 | 1.5 | M12 | SUS / ซิลิโคน | ||
฿ 158.64 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | 30 | 6.8 | 1.9 | M16 | SUS/NBR | ||
฿ 250.55 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีน้ำตาล | 30 | 6.8 | 1.9 | M16 | SUS / ซิลิโคน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนป้องกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง