1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคประกอบ TX ชนิดสตัด

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อคประกอบ TX ชนิดสตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 703.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นเทอร์มินอลบล็อคชนิดสตัดพร้อมเพลา
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมฝาครอบและสติกเกอร์แผ่นป้ายชื่อ การประกอบค่อนข้างตรงไปตรงมา
· เทอร์มินอลบล็อคโครงสร้างแบบสตัด
· เชื่อมต่อง่ายด้วยสายแบบหนา เนื่องจากขั้วต่อแบบย้ำสามารถยึดสตัดได้
· เทอร์มินอลบล็อคแบบสาขาที่สามารถแตกวงจรได้ถึงหกวงจรก็มีจำหน่ายเช่นกัน
[การใช้งาน]
· ระบบสายไฟที่เหมาะสม พร้อมขั้วในจำนวนตามที่กำหนด

รหัสสินค้า
TXWM100R03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 703.31

฿ 422.13

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 3 ขนาด สกรู M8 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 130 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 30 ปก (อุปกรณ์เสริม) มีจำหน่าย
แผ่นป้าย (รวม) มีจำหน่าย ทางเดิน ล้มเหลว สเปค สกรู สตัด (พร้อมไกด์)
สี สีดำ บันทึก รุ่นเก่า: TXWM10003

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TXWM100R03 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคประกอบ TX ชนิดสตัด