(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค แบบโมดูลา ร์ ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค โมดูลาร์ขนาดกะทัดรัดแบบ ราง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ขนาดกะทัดรัด ( ชนิดประกอบ)
·แม้ว่าจำนวนเสาจะมี จำกัด แต่ก็ไม่จำเป็นต้องประกอบและช่วยลดต้นทุน
·นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน c-UL-us และการรับรองTÜVเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN / IEC ซึ่งอนุญาตให้ใช้ในระดับสากลได้ (ผลิตภัณฑ์ 50 A มีการรับรองจาก c-UL-us เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
TWM20B02 |
TWM20B04 |
TWM20B08 |
TWM20B12 |
TWM20B16 |
TWM20B20 |
TWM25B03 |
TWM25B06 |
TWM25B20 |
TWM26B02 |
TWM26B04 |
TWM26B05 |
TWM26B10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | ทางเดิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.57 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 1 ถึง 1 | เหมาะสม | ||
฿ 189.65 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1 ถึง 1 | เหมาะสม | ||
฿ 361.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 1 ถึง 1 | เหมาะสม | ||
฿ 518.45 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 1 ถึง 1 | เหมาะสม | ||
฿ 706.28 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 1 ถึง 1 | เหมาะสม | ||
฿ 878.54 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 ถึง 1 | เหมาะสม | ||
฿ 164.84 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 1 ถึง 2 | เหมาะสม | ||
฿ 312.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1 ถึง 2 | เหมาะสม | ||
฿ 1,000.56 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1 ถึง 2 | เหมาะสม | ||
฿ 121.89 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 2 ถึง 2 | ล้มเหลว | ||
฿ 220.50 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 2 ถึง 2 | ล้มเหลว | ||
฿ 269.81 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 2 ถึง 2 | ล้มเหลว | ||
฿ 516.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 ถึง 2 | ล้มเหลว |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 20 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 22 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 16 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 4.6 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | ที่มีจำหน่าย |
สี | สีเทา | ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) | ด้วยปุ่ม | ประเภท สเปค | ไม่มี สกรู |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 | มาตรฐาน UL | ○ | มาตรฐาน UL C- UL | ○ |
มาตรฐาน CE | ○ | มาตรฐาน TÜV | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง