1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งฉนวน【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บุชชิ่งฉนวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,488.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรองฉนวนที่สามารถใช้กับฉนวนลอยสำหรับซีเควนเซอร์และอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· PP (สีดำ) *เปลี่ยนจาก Duracon สีขาว
ด้วยรูปทรงแบบเว้าและนูนจึงมั่นใจได้ว่าฐานของอุปกรณ์สามารถถูกยกให้สูงจากพื้นได้
ใช้ได้กับโบลท์ M4, M5, M6, M8, M10 และ M12
[การใช้งาน]
สำหรับฉนวนลอยตัวของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ซีเควนเซอร์และอินเวอร์เตอร์

บุชชิ่งฉนวนสำหรับฉนวนกันความร้อนฐานรองอุปกรณ์ที่ปลอดภัย

ตัวอย่างการติดตั้งบุชชิ่งฉนวน

ตัวอย่างการติดตั้งบุชชิ่งฉนวน

ตัวอย่างการติดตั้งบุชชิ่งฉนวน

ตัวอย่างการติดตั้งบุชชิ่งฉนวน

Drawing แบบละเอียดของบุชชิ่งฉนวน

Drawing แบบละเอียดของบุชชิ่งฉนวน

Drawing แบบละเอียดของบุชชิ่งฉนวน

  • *ขันสกรูจนถึงแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม
  • *โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้สินค้านี้ได้ที่กลางแจ้ง
แผนภาพแสดงขนาดของบุชชิ่งฉนวน (ชุด A และ B)

แผนภาพแสดงขนาดของบุชชิ่งฉนวน (ชุด A และ B)

รหัสสินค้าที่ใช้ได้
เส้นผ่านศูนย์กลางของของโบลท์
รูปทรงเว้า (A)
(มม.)
รูปทรงนูน (B)
(มม.)
ค่าแรงอัด
ที่ทำให้เกิดการแตกหัก (kN)
ød⌀D1L1L2ød⌀D1ødL3L4
IB-4M4104.91.34.784.84.2350.88
IB-5M5125.91.34.7105.85.2350.88
IB-6M6147.91.55.5127.86.5361.18
IB-8M816102.57.5149.88.5581.76
IB-10M1018122.88.21611.810.5591.96
IB-12TM12302013743.43
  • *IB-12T มีเฉพาะรูปทรงนูนเท่านั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รางปีกนก DIN rail (ชนิดอลูมิเนียม) รูติดตั้ง 5. 5 × 8 รูสล็อต

รางปีกนก DIN rail (ชนิดอลูมิเนียม) รูติดตั้ง 5. 5 × 8 รูสล็อต

เสริมความแข็งแรงของ พื้นผิว ติดตั้งประเภท [อะลูมิเนียม รางปีกนก (DIN Rail)]

ลูกยางรอง

ลูกยางรอง

ขายาง มีขนาดหลากหลายและความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ต่างๆ

โบลท์สีเขียว [1 ถึง 100 ชิ้น]

โบลท์สีเขียว [1 ถึง 100 ชิ้น]

โบลท์สีเขียวสำหรับกราวด์เทอร์มินัล

รหัสสินค้า
IB-4
IB-5
IB-6SALE
IB-8SALE
IB-10
IB-12T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค สกรู จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 1,698.97

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M4100

฿ 1,698.97

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M5100

฿ 1,698.97

฿ 933.41

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6100

฿ 1,488.96

฿ 865.98

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8100

฿ 1,760.78

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M10100

฿ 6,956.40

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -M12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว โพลีโพรพีลีน