1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กรอบหน้าต่างอลูมิเนียม, เรซิ่น (PP), รุ่น PY, IP55

กรอบหน้าต่างอลูมิเนียม, เรซิ่น (PP), รุ่น PY, IP55
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 645.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กรอบหน้าต่างสำหรับอ่านเครื่องมือวัดที่ทำจากพลาสติก สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่าย
· ติดตั้งง่าย เพียงติดกรอบหน้าต่างตรงช่องที่เจาะไว้จากด้านนอกตู้ แล้วใช้สกรูขันกรอบยึดให้แน่นจากด้านในตู้
· โครงสร้างกันน้ำ จึงใช้งานกลางแจ้งได้
· ทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม มีผิวสำเร็จที่สวยงามสะอาดตา เพิ่มมูลค่าให้ตัวตู้ (IP55)
· ทำจากโพลีโพรพีลีน
[การใช้งาน]
· ใช้อ่านเครื่องมือวัดภายในตู้ต่างๆ เช่น ตู้สวิตช์บอร์ด ตู้ควบคุมระบบการกระจายไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ตู้ใส่เครื่องมือวัด และอื่นๆ

รหัสสินค้า
PY-1010A
PY-1010K3
PY-1020A
PY-1020K3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดกระจกที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
กว้าง x สูง x ยาว
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว

฿ 714.36

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10100x100กว้าง 138 x สูง 138โพลีโพรพีลีน, กระจกเสริมลวด

฿ 657.48

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10100x100กว้าง 138 x สูง 138โพลีโพรพีลีน, กระจกเสริม

฿ 944.15

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10100x200กว้าง 138 x สูง 238โพลีโพรพีลีน, กระจกเสริมลวด

฿ 645.58

฿ 387.48

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100x200กว้าง 138 x สูง 238โพลีโพรพีลีน, กระจกเสริม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี IP55