1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กฉากสำหรับยึด แผ่นเพลท ป้องกัน

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

เหล็กฉากสำหรับยึด แผ่นเพลท ป้องกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ เหล็กยึด สำหรับติด ชนิดแผ่นเพลท ป้องกันที่ด้านในของแผง

[คุณสมบัติ]
·สามารถ แบบแขวน แผ่นเพลท ป้องกันได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตัดรูกุญแจให้ยุ่งยาก
·สามารถ แบบแขวน แผ่นเพลท ป้องกันได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแตะรู สกรู บนแผงควบคุมให้ยุ่งยาก
·ติดตั้งและถอดออกได้ง่ายดังนั้นเวลาใน งานซ่อมบำรุง สำหรับการทำความสะอาดและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จึงสั้นลงตามความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น
·ไม่จำเป็นต้องใช้ สกรู จึงสามารถทำการติดตั้งได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสีย สกรู
·นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง แผ่นเพลท ป้องกัน แบบมีฉนวน ( แผ่นเพลท กั้น) ไว้ล่วงหน้าโปรดระบุขนาดที่ต้องการ

รหัสสินค้า
HB-5068
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 220.01

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บ สเปค สกรู โพลีโพรพีลีน สี ขาวโปร่งแสง
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HB-5068 ในชุด เหล็กฉากสำหรับยึด แผ่นเพลท ป้องกัน