1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึด อุปกรณ์รองรับท่อ 20Stage【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ตัวยึด อุปกรณ์รองรับท่อ 20Stage
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,327.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โปรดใช้เป็นฐานยึดพื้น ELB

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการจัดเรียง ต่อเชื่อมแบบบัส บาร์ ทองแดง ในแนวตั้ง 2 ระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องแยกแยะ ELB และ สายดิน บาร์เอนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียง ELB ภายในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อติดตั้ง สายดิน บาร์ 2 แท่ง

รหัสสินค้า
RBS-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,327.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว โพลีโพรพีลีน จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RBS-45 ในชุด ตัวยึด อุปกรณ์รองรับท่อ 20Stage