1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม หน้าต่างสำหรับ จอสัมผัส

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

เฟรม หน้าต่างสำหรับ จอสัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,282.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับหน้าต่างการอ่านที่แผงสัมผัสใช้มี กลไก เปิด / ปิด

[คุณสมบัติ]
- ป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นบนหน้าจอทัชสกรีนที่สัมผัสกับ แผ่นกระดาน ทั่วไปเปิดและปิดเพื่อให้ใช้งานและ งานซ่อมบำรุง ได้ง่าย
- ติดตั้งด้วยทิศทางเปิด / ปิดไปทางซ้ายหรือขวา
- ตัว ตัวยึด แบบเปิด / ปิดใช้โครงสร้าง หูปิ่นโต เพื่อการล็อคการเปิดและปิดอย่างปลอดภัยด้วยสัมผัสเดียว
- ใช้ วัสดุ เรซิ่น เพื่อลดน้ำหนักและ เรซิ่น PET ความโปร่งใสสูงในพื้นที่หน้าจอเพื่อการมองเห็นที่ดี

* ไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2015ใช้ ผลิตภัณฑ์ ต่อจาก PMT-3326TM แทน
PMT-3326TM:การเปลี่ยนแปลงที่ มือจับ และตัว ตัวยึดแม่เหล็กไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

รหัสสินค้า
PMT-3326TM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,282.32

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดกระจกที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 335x260 กว้าง x สูง x ยาว(มิลลิเมตร) กว้าง 385 x สูง 310

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PMT-3326TM ในชุด เฟรม หน้าต่างสำหรับ จอสัมผัส