1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กรอบหน้าต่างอลูมิเนียมอเนกประสงค์ แบบกด, รุ่น APY IP55

กรอบหน้าต่างอลูมิเนียมอเนกประสงค์ แบบกด, รุ่น APY IP55
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,896.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กรอบหน้าต่างอลูมิเนียมอเนกประสงค์ แบบกด ที่ติดตั้งในแนวใดก็ได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้อ่านเครื่องมือวัด
· น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ตัวกรอบหน้าต่างไม่มีรอยต่อ จึงสามารถติดกับตู้ในแนวใดก็ได้ (ติดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน)
· ผ่านการชุบอลูมิเนียมอโนไดซ์ ทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยมและมีผิวสำเร็จที่สวยงามสะอาดตา เพิ่มมูลค่าให้ตัวตู้ที่นำไปติด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้อ่านเครื่องมือวัดภายในตู้ไฟฟ้า ตู้สวิตช์บอร์ด และอื่นๆ

รหัสสินค้า
APY-2020A
APY-2020K
APY-3030A
APY-3030K
APY-4030A
APY-4030K
APY-4040A
APY-4040K
APY-5030A
APY-5030K
APY-5040A
APY-5040K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดกระจกที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
กว้าง x สูง x ยาว
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว

฿ 2,896.12

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10200x200กว้าง 250 x สูง 250อลูมิเนียมอัลลอย, กระจกเสริมลวด

฿ 3,017.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10200x200กว้าง 250 x สูง 250อลูมิเนียมอัลลอย กระจกนิรภัยเทมเปอร์

฿ 3,621.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10300x300กว้าง 350 x สูง 350อลูมิเนียมอัลลอย, กระจกเสริมลวด

฿ 3,621.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10300x300กว้าง 350 x สูง 350อลูมิเนียมอัลลอย กระจกนิรภัยเทมเปอร์

฿ 3,924.12

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10400x300กว้าง 450 x สูง 350อลูมิเนียมอัลลอย, กระจกเสริมลวด

฿ 3,984.59

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10400x300กว้าง 450 x สูง 350อลูมิเนียมอัลลอย กระจกนิรภัยเทมเปอร์

฿ 4,952.11

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10400x400กว้าง 450 x สูง 450อลูมิเนียมอัลลอย, กระจกเสริมลวด

฿ 5,073.05

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10400x400กว้าง 450 x สูง 450อลูมิเนียมอัลลอย กระจกนิรภัยเทมเปอร์

฿ 4,468.35

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10500x300กว้าง 550 x สูง 350อลูมิเนียมอัลลอย, กระจกเสริมลวด

฿ 4,589.29

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10500x300กว้าง 550 x สูง 350อลูมิเนียมอัลลอย กระจกนิรภัยเทมเปอร์

฿ 5,375.40

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10500x400กว้าง 550 x สูง 450อลูมิเนียมอัลลอย, กระจกเสริมลวด

฿ 5,570.12

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10500x400กว้าง 550 x สูง 450อลูมิเนียมอัลลอย กระจกนิรภัยเทมเปอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี IP55