1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,608.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ บัสบาร์ เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ฉนวนกันความร้อน

[คุณสมบัติ]
·แถบ ทองแดง และตัว โฮลเดอร์ บาร์ S ยึดและขันให้แน่นด้วย สลักเกลียว สำหรับความหนาของสายรัดที่หลากหลาย
·ลดการใช้งานด้วยมือเมื่อเทียบกับ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ทั่วไป
·แถบ ทองแดง สามารถติดตั้งได้จากทั้งสองพื้นผิวในแถวโดยใส่ตัวคั่นลงในช่องว่างคั่นระหว่างหน้า

รหัสสินค้า
L-25
L-25-UB
S-150
S-UB
X-50
X-50-UB
X-75
X-75-UB
X-100
X-100-UB
X-125
X-125-UB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค สกรู คุณสมบัติ จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 13,608.13

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-โฮลเดอร์ L, ชนิดที่พบบ่อย100

฿ 23,525.25

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-ตัว โฮลเดอร์ บาร์ L, ความหน่วงไฟ100

฿ 19,731.97

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M10โฮลเดอร์ S-15050

฿ 25,702.18

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M8ตัว โฮลเดอร์ S, ความหน่วงไฟ100

฿ 16,389.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6 x 75โฮลเดอร์ X50

฿ 17,901.52

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6 x 75ตัว โฮลเดอร์ X ความหน่วงไฟ50

฿ 21,529.73

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6 x 100โฮลเดอร์ X50

฿ 21,832.08

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6 x 100ตัว โฮลเดอร์ X ความหน่วงไฟ50

฿ 23,253.13

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6 x 130โฮลเดอร์ X50

฿ 28,483.81

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6 x 130ตัว โฮลเดอร์ X ความหน่วงไฟ50

฿ 27,576.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6 x 150โฮลเดอร์ X50

฿ 28,483.81

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6 x 150ตัว โฮลเดอร์ X ความหน่วงไฟ50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว โพลีโพรพีลีน