1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กรอบหน้าต่างสำหรับอ่านเครื่องมือวัด, ทำจากยาง, รุ่น MG, IP54, ชนิดกลม

กรอบหน้าต่างสำหรับอ่านเครื่องมือวัด, ทำจากยาง, รุ่น MG, IP54, ชนิดกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,686.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กรอบหน้าต่างสำหรับอ่านเครื่องมือวัดภายในตู้ต่างๆ ติดตั้งง่าย
[คุณสมบัติ]
· กรอบหน้าต่างสำหรับอ่านเครื่องมือวัด ชนิดกลม และทำจากยาง
· ติดตั้งง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ขนาดรูเจาะตู้: ø133 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 133 มม.)
[การใช้งาน]
· ใช้อ่านเครื่องมือวัดภายในตู้สวิตช์บอร์ด ตู้จ่ายไฟ ตู้คอนโทรล ตู้ใส่เครื่องมือวัด และอื่นๆ

รหัสสินค้า
MG-120AP2
MG-120AP3
MG-120KP2
MG-120KP3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว

฿ 2,062.58

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 101.6–2.3ยางยางเอทิลีนโพรพิลีน, กระจกเสริมลวด

฿ 2,062.58

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 103.2ยางยางเอทิลีนโพรพิลีน, กระจกเสริมลวด

฿ 1,686.72

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 101.6–2.3ยางยางเอทิลีนโพรพิลีน, กระจกเสริม

฿ 1,686.72

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 103.2ยางยางเอทิลีนโพรพิลีน, กระจกเสริม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี IP54 ขนาดกระจกที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 120