1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าต่างกรอบอลูมิเนียม, ชนิดเหลี่ยม: รุ่น AKY

หน้าต่างกรอบอลูมิเนียม, ชนิดเหลี่ยม: รุ่น AKY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,701.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้กับหน้าจอสำหรับทัชพาแนล

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากขอบของกรอบทำเป็นมุมฉาก จึงมองเห็นหน้าจอ 15 นิ้ว 17 นิ้ว และ 19 นิ้วได้อย่างทั่วถึง

รหัสสินค้า
AKY-3326KT
AKY-3730KT
AKY-3931KT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดกระจกที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
กว้าง x สูง x ยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 8,701.27

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10335x260กว้าง 385 x สูง 310

฿ 9,487.38

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10370x300กว้าง 420 x สูง 350

฿ 11,361.96

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10390x315กว้าง 440 x สูง 365

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว อลูมิเนียมอัลลอย กระจกนิรภัยเทมเปอร์