(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ส่วนท้ายของข้อต่อฟิตติ้งที่ติดตั้งอยู่ถัดจากแผ่นเพลทด้านข้างเมื่อติดตั้งเทอร์มินอลบล็อคบนรางเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนทั้งหมดเลื่อนออกด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
ATO-1 |
ATO-29 |
CT-H |
CT-U |
GTY13 |
GTY18 |
HDV-1 |
HDV-2 |
HDV-3 |
HIS-1 |
HIS-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูง (มิลลิเมตร) | บังคับ ราง | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.16 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ราง C 20 มม | - | |||
฿ 60.08 ฿ 9.87 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 29 | ราง C 20 มม | - | |||
฿ 31.74 ฿ 7.64 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ราง C 20 มม | - | |||
฿ 1,451.81 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 13.5 | ราง C 20 มม | 100 | |
฿ 30.18 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | ราง DIN35 | - | |||
฿ 36.06 | TERMINALACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | ราง DIN35 | - | |||
฿ 12.33 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ราง DIN35 | - | |||
฿ 18.33 | Fastening Bracket/Stopper | 50 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 25 | ราง DIN35 | - | |||
฿ 1,574.71 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ราง DIN35 | 50 | ||
฿ 1,168.26 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | ราง C 16 มม | 50 | ||
฿ 1,325.81 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | วันที่ 31 | ราง C 16 มม | 50 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ | เทอร์มินอลบล็อค ทั้งหมด | วัสดุ | SPCC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง