1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง DIN Rail (รูยาว)

ราง DIN Rail (รูยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางกว้าง 35 มม. ตามมาตรฐาน DIN (รูยาว)

[คุณสมบัติ]
- ทำจาก อลูมิเนียม น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย และ ผิวสวยงาม
- การตัดทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องทำการป้องกัน สนิม ที่ปลายตัด
- ทุกชิ้นส่วนรองรับกับราง มาตรฐาน JIS และ DIN สามารถติดตั้งได้ทุกผู้ผลิต
- ชิ้นส่วนและแผง เทอร์มินอลบล็อค สามารถติดตั้งและถอดออกจาก ตำแหน่ง ใด ๆ บน ราง ได้อย่างอิสระเพื่อให้รองรับ การ เปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ และวงจรที่เพิ่มเข้ามา
- แม้แต่ชิ้นส่วนที่ไม่รองรับราง DIN ก็สามารถติดตั้งได้โดยใช้ขายึดเช่นฐาน NF

รหัสสินค้า
DA-141
DA-142
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 196.65

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 10 วัน 101000

฿ 334.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน -2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ช่อง/ราง ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35 วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอย
พื้นผิว การขัดเงา ชุบอโนไดซ์