(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอกเสริมสำหรับยึดตัว U ให้แน่น
[คุณสมบัติ]
สเปเซอร์ความแข็งแรงสูงสำหรับติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
C1-6-3C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | เหล็กยึด บังคับ | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,814.42 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.8 | 13.8 x 9.2 | UH-23 / U-2 / U-2S | 200 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บอื่นๆ | วัสดุ/ การตกแต่ง | 3C (iron· trivalent) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1-6-3C ในชุด ปลอก
รหัสสินค้า |
---|
C1-20-3C |
C2-10-3C |
C2-15-3C |
C2-20-3C |
C2-23-3C |
C2-25-3C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | เหล็กยึด บังคับ | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 892.28 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 13.8 x 9.2 | U-2 / UH-23 / U-2S | 50 | |
฿ 745.77 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 10 | 17.3 x 12.7 | - | 50 | ||
฿ 853.57 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 15 | 17.3 x 12.7 | - | 50 | ||
฿ 969.02 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | - | 20 | 17.3 x 12.7 | - | 50 | ||
฿ 1,008.55 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | - | 23 | 17.3 x 12.7 | U-38H | 50 | ||
฿ 1,063.58 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | - | 25 | 17.3 x 12.7 | L-25 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง