1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับแบบฝัง - ชนิด Flat-Blade

เต้ารับแบบฝัง - ชนิด Flat-Blade
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 222.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือที่เก็บพลังงานไว้ในกล่องฝังผนัง ใช้สำหรับจ่ายไฟ
· ชนิดขาเสียบแบน

 

สเปค ของ ใบมีดตรง เต้ารับ

ปลั๊กชนิด ใบมีดลบคม มีดแบน ใบมีดลบคม ปลั๊กมี รูปทรง แบบตรง และการใส่และถอดอยู่ในทิศทาง ยึดอยู่กับที่ จึงเป็น รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ แทรกทั่วไปและใช้งานง่าย

ใบมีดลบคม แบน
ใบมีดลบคม มีดของปลั๊กมี รูปทรง เป็น แบบตรง และการใส่และการถอดอยู่ในทิศทาง ยึดอยู่กับที่ จึงเป็น รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การแทรกทั่วไปและใช้งานง่าย

8620 N

  • รูปทรงช่องเสียบ: ใบมีดลบคม แบน
  • สี: สีดำ
  • ขดลวด บังคับ: 14 มม. ²
  • วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ: ประเภท หางปลา
  • หางปลา รองรับการใช้งาน: R14-6
  • ตัวเครื่อง เครื่อง , สารหน่วงไฟ: UL94 V-0
  • หน่วยน้ำหนัก: 238 g

ดรออิ้ง บอกขนาด (ตัวอย่างของ 8620 N)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด (8620 N) (01)

ดรออิ้งบอกขนาด (8620 N) (01)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด (8620 N) (02)

ดรออิ้งบอกขนาด (8620 N) (02)

รหัสสินค้าชื่อชิ้นส่วนจำนวนสรุป
1ตัวเครื่อง1เรซิ่นโพลีเอไมด์ (มีฟิลเลอร์แก้ว)
2ฝาครอบ1เรซิ่นโพลีเอไมด์ (มีฟิลเลอร์แก้ว)
3เทอร์มินอล3ทองแดง, ชุบผิวนิกเกิล x 1 , ชุบผิวดีบุก x 2
4ที่ โฮลเดอร์ ใบมีดลบคม3ฟอสเฟอร์บรอนซ์
5ขั้วต่อหัวสกรู3ทองเหลือง M6
6เหล็กฉากสำหรับยึด2สเตนเลส

ข้อควรระวัง

  • * อย่าลืมใช้ภายในการให้คะแนน หากใช้ ผลิตภัณฑ์ เกินพิกัด จะไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ โหลดไฟฟ้า ทำงานผิดปกติ สร้างความร้อนผิดปกติ หรือไฟไหม้
  • * ใช้อุปกรณ์กันฝุ่น / กันน้ำ ในวิธีการ / สภาพ / รวมกัน / การก่อสร้าง / สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อรักษาประสิทธิภาพ การใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิด แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตหรืออุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ " ระดับการป้องกัน ภายนอก (รหัส IP)" ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ American Denki ยังใช้วิธีการทดสอบตามวิธีการทดสอบ JIS C 0920 โปรดทราบว่าประสิทธิภาพเดิมจะลดลงหากเก่าหรือผิดรูปและเสียหาย
  • * ห้ามใช้ ตัวเครื่อง หรือฝาครอบที่บิ่นหรือชำรุด อาจทำให้เกิด แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตหรือไฟไหม้ได้
  • * เมื่อเสียบปลั๊ก ให้ เม็ดมีด จนสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ประเภทขอเกี่ยวและประเภทยึดหมุน การเสียบปลั๊กครึ่งหนึ่งหรือหมุนครึ่งรอบอาจทำให้เกิดความร้อนหรือไฟไหม้ได้
  • * ห้ามใช้ ใบมีดลบคม ที่บิดเบี้ยวหรือชำรุด อาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือใส่ไม่ถูกต้อง
  • * ห้ามใช้ เต้ารับ หรือ ตัวเครื่อง คอนเนคเตอร์ สายไฟที่หลวมมากเมื่อเสียบหรือถอดปลั๊ก หรือมีเอฟเฟกต์แสงจ้าเมื่อเสียบปลั๊ก มันอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือไฟไหม้
  • * ห้าม เม็ดมีด หรือถอดอุปกรณ์ด้วยมือที่เปียก การทำเช่นนั้นอาจ สายนำไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตได้
  • * อย่าปล่อยให้ปลั๊กอยู่ใน สถานะ เสียบเป็น ระยะเวลา นาน นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาด พื้นผิว ของ เครื่องมือ และระหว่างใบมีดของปลั๊กอย่างสม่ำเสมอเพื่อขจัดฝุ่น ปรากฏการณ์การติดตามอาจทำให้เกิดควันหรือไฟไหม้
  • * กรุณา เม็ดมีด และถอดออก แบบตรง หากเสียบหรือถอดออกใน มุม อาจทำให้ ใบมีดลบคม เสียรูป ส่งผลให้เกิดความร้อนหรือไฟไหม้
  • * ห้ามใช้ โหลดไฟฟ้า หรือกระแทกมากเกินไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
  • * ห้าม เม็ดมีด หรือถอดขณะเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เนื่องจากเป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ สเปค UL/CSA (ยกเว้น 4320-L15UL และ 4322 N-L15UL) ที่มี ไฟฟ้ากระแสตรง ต้องแน่ใจว่าได้ปิด พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ด้านอุปกรณ์เพื่อดับการคายประจุอาร์คก่อนถอดปลั๊ก: อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  • * ห้ามจับหรือปล่อยไว้ให้ใกล้มือทารก เพราะอาจทำให้เกิด แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตได้
รหัสสินค้า
7110GD
7110GD-IV
7110GHD
7110GHD-BK
7110GN
7110GN-IV
7110GNZ
7110GNZ-IV
7120GD
7210GD
7210GD-IV
7220GD-ALT
8320N
8520N
8620N
9220
9320N
9520N
9620N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี ขนาด φA
(มม.)
ขนาด φB
(มม.)

฿ 316.67

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12515มีPSE1043527คู่สีดำ--

฿ 277.08

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12515มีPSE1043527คู่สีขาว--

฿ 449.03

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12515มีPSE1073932ความกว้างของคอมโพสิตสีขาว--

฿ 354.46

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 10[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12515มีPSE1073932ความกว้างของคอมโพสิตสีดำ--

฿ 222.96

AC PLUG 1 ชิ้น 5 วัน 10[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน125-มีPSE-3529.2NAสีดำ--

฿ 239.23

AC PLUG 1 ชิ้น 5 วัน 10[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน125-มีPSE-3529.2NAสีขาว--

฿ 305.81

AC CONCENT 1 ชิ้น 7 วัน 10[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 ชนิดคงการป้องกัน125-ไม่มีPSE-3529.2NAสีดำ--

฿ 305.81

AC CONCENT 1 ชิ้น 7 วัน 10[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 ชนิดคงการป้องกัน125-ไม่มีPSE-3529.2NAสีขาว--

฿ 514.58

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน -ฉนวนกันความร้อน ชนิด สายดิน ชนิด ใบมีดลบคม ชนิดแบน 2P BF-325015มีPSE1043527คู่สีดำ--

฿ 411.67

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12520มีPSE1043527คู่สีดำ--

฿ 310.73

AC CONCENT 1 ชิ้น 5 วัน 10[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12520มีPSE1043527คู่สีขาว--

฿ 530.42

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน 10[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน25020มีPSE10435-คู่สีดำ--

฿ 890.93

AC CONCENT 1 ชิ้น 5 วัน 103P O-3 แบบขาแบน25030ไม่มีPSE938245สามารถติดตั้งกับแผ่นเพลทกันน้ำได้ (W801-2)สีดำ6972

฿ 1,042.57

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 103P O-3 แบบขาแบน25050ไม่มีPSE938243.1สามารถติดตั้งกับแผ่นเพลทกันน้ำได้ (W801-2)สีดำ6972

฿ 1,145.83

AC CONCENT 1 ชิ้น 5 วัน 103P O-3 แบบขาแบน25060ไม่มี-938243.1สามารถติดตั้งกับแผ่นเพลทกันน้ำได้ (W801-2)สีดำ6972

฿ 342.00

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 3P A-3 แบบขาแบน25020ไม่มีPSE10740.443NAสีดำ--

฿ 1,062.48

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบขาแบน25030ไม่มีPSE938245สามารถติดตั้งกับแผ่นเพลทกันน้ำได้ (W801-2)สีดำ6972

฿ 1,214.86

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบขาแบน25050ไม่มีPSE938243.1สามารถติดตั้งกับแผ่นเพลทกันน้ำได้ (W801-2)สีดำ6972

฿ 1,488.96

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบขาแบน25060ไม่มี-938243.1สามารถติดตั้งกับแผ่นเพลทกันน้ำได้ (W801-2)สีดำ6972

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ