1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องนับ / การเคลื่อนไหว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • การ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องนับ / การเคลื่อนไหว
  • การ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องนับ / การเคลื่อนไหว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,174.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อินเทอร์เฟซ กระดาน ซึ่งป้อนข้อมูลพัลส์เทรนและขยาย ฟังก์ชั่น เพื่อนับจำนวนพัลส์ไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

[คุณสมบัติ]
· กระบวนการแปรรูป ผลิตการเพิ่ม / ลด ค่า นับจะดำเนินการภายใน กระดาน และสามารถอ่าน ค่า นับ กระแสไฟฟ้า ได้เมื่อจำเป็น
·ใช้โดยเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์เข้ารหัสด้วยระยะทางจากการหมุน แบบเพิ่มค่า , ไดอัลเกจเชิงเส้น อัตรา มิเตอร์วัดการไหล พัลส์ เอาต์พุต , เครื่องวัดกำลัง และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
CNT32-8M(PCI)
CNT-3208M-PE
SMC-4DL-PE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งต่อเชื่อมแบบบัส ขนาดภายนอก (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น เครื่องนับ ch
(CH)
มอเตอร์ ch
(CH)
ช่วงความเร็ว มอเตอร์
(MPPs)
วิธีการนับ เครื่องวัดความถี่ ตอบสนองที่ เครื่องนับ มาตรฐานความปลอดภัย

฿ 42,175.37

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน PCI176.41106.68เครื่องนับ8--32 บิตขึ้น - ลงTTL: 10 mhz / การเคลื่อนที่ที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่: 10 mhzCE

฿ 43,724.35

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน PCI Express169.33110.18เครื่องนับ8--32 บิตขึ้น - ลงTTL: 10 mhz / การเคลื่อนที่ที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่: 10 mhz-

฿ 26,174.13

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน PCI Express169.33110.18อุปกรณ์ควบคุม เคลื่อนไหว44ch0.3 ถึง 9.828 บิตขึ้นลง5 mhz ( เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ); 3 mhz (TTL เอาต์พุต); 1 mhz (Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ เหล็กยึด PCI มาตรฐาน