1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซีรีส์ NEFM

SEALING RING

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซีรีส์ NEFM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,329.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
NEFM-S1G9-K-0,​5-R3G8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,329.90

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ PVC วัสดุ เปลือก สายไฟ PVC วัสดุ เปลือก ฉนวน PVC
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) -20 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 80 ระดับการป้องกัน IP20
เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน 2 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 0 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC(V) 24
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ แบบตรง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ 9
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ 8 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊ก การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เต้ารับ สายไฟ แบบตรง
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ 8 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ 8 คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C(A) 0.9
ความต้านทานไฟกระชาก(kV) 2 ความยาว สายไฟ(m) 0.5 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ(mm) 6.8
สีที่ ตัวเสื้อ สีดำ น้ำหนัก(g) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซีรีส์ NEFM