1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO น็อตหกเหลี่ยม สเตนเลส ล้วน DIN 439B M8【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PLAIN STAINLESS STEEL HEX NUT

RS PRO น็อตหกเหลี่ยม สเตนเลส ล้วน DIN 439B M8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M8
ความกว้าง = 13 มม
มาตรฐาน DIN = DIN 439B
วัสดุ = สเตนเลส
แบบ=ครึ่ง
ชนิด สเตนเลส = A2 304
การขัดเงา = ธรรมดา

รหัสสินค้า
1224404 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 445.11

฿ 314.20

PLAIN STAINLESS STEEL HEX NUT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1224404 ในชุด RS PRO น็อตหกเหลี่ยม สเตนเลส ล้วน DIN 439B M8