(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = ขาว
ความยาว = 500 มม
ความกว้าง = 300 มม
ความหนา = 10 มม
วัสดุ = ปอม
ลามิเนต = ไม่
ความหนาแน่น = 1.41 ก./ลบ.ซม
ความทนต่อแรงดึง = 60 MPa
ความแข็ง = M 86 Rockwell
อัตราความไวไฟ = UL 94 HB
การดูดซึมน้ำ = 0.5%
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C
ประเภทพอลิเมอร์ = โคพอลิเมอร์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 680498 ในชุด แผ่น พลาสติก RS PRO สีขาว 500 mm x 300 mm x 10 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง