(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = ขาว
ความยาว = 1220 มม
ความกว้าง = 610 มม
ความหนา = 6 มม
วัสดุ = เอบีเอส
ลามิเนต = ไม่
ความทนต่อแรงดึง = 50 MPa
อัตราความไวไฟ = UL 94 HB
การดูดซึมน้ำ = 0.7%
การนำความร้อน = 0.17W/mK
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +75°C
การยืดตัว = 20%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 681621 ในชุด แผ่น พลาสติก RS PRO สีขาว 1220 mm x 610 mm x 6 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง