(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เทคโนโลยี เซนเซอร์ = อุปนัย
ลักษณะ ตัวเครื่อง = ลำกล้อง
ประเภท เอาต์พุต = PNP-NO
ระยะการตรวจจับ = 3 มม
ชนิดมีขั้ว = สายไฟ
แรงดันไฟเลี้ยง = 10 → 30 V DC
ความยาว = 52 มม
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 30 V
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้งแบบฝัง
กระแสไฟฟ้า = 200 มิลลิแอมป์
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 208-184 ในชุด RS PRO M12 x 1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบเหนี่ยวนำ - บาร์เรล, เอาต์พุต PNP , การตรวจจับ 3 มม., IP68
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง